Gjennomgangsrekkeklemmer

Gjennomgangsrekkeklemmer

Fra liten til stor

Helt enkel sammenkobling av to ledere. Store ledertverrsnitt er heller ikke noe problem.

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Gjennomgangsrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Hva du enn måtte ønske: Det store tverrsnittsområdet, fleksible laskemuligheter og optimale merkemuligheter gjør gjennomgangsrekkeklemmer til universaltalenter innen forbindelsesteknikk.

Dine fordeler

  • Enkel å betjene og bruke på grunn av pluggbar push-in-tilkobling
  • Universell – sammenkobling av alt fra mindre til meget store ledertverrsnitt
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform

To klempunkter – kompakt konstruksjon

Gjennomgangsrekkeklemme  

Gjennomgangs- og flerlederrekkeklemmer

Gjennomgangsrekkeklemmer fremhever seg med to klempunkter og en kompakt konstruksjon. Til gjennomgangsrekkeklemmene finnes det jordlederrekkeklemmer med samme profil. Samtlige klemmer kan laskes innbyrdes og med flerleder- og funksjonsrekkeklemmer.

Fjærkraft-sterkstrømsrekkeklemmer med Power-Turn-tilkobling

Enkel tilkobling ved hjelp av Power-Turn-teknikk  

Enkel tilkobling ved hjelp av Power-Turn-teknikk

Sterkstrømsrekkeklemmene med den nyutviklede Power-Turn-tilkoblingsteknikken gir deg den for tiden raskeste og mest brukervennlige tilkoblingsmuligheten for kabling av store ledere. Ledere opptil 150 mm² tilkobles helt enkelt ved at betjeningshendelen svinges – ferdig.

Som alternativ kan lederne også plugges raskt og enkelt med push-in-teknikk når hendelen er lukket.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00