Ex-spesialstålhus

Ex-kabinetter i spesialstål

Nøyaktig konstruert for Ex-området

CLIPSAFE-Ex-kabinetter i spesialstål gir deg en helt individuell automatikkskapløsning for Ex-området, raskt og fra en og samme produsent.

Tilbake til Koblingsbokser og kabinetter

Kategorier

Søk i Ex-spesialstålhus

Vis alle produktene i denne kategorien

CLIPSAFE-kabinettene i spesialstål gir utstrakt beskyttelse for applikasjoner i industrielle omgivelser og prosesstekniske områder. Sortimentet omfatter standardkabinetter med størrelser opptil 1000 x 1000 x 300 mm. Det komplette produktspekteret med CLIPSAFE-kabinetter kan du også bestille behandlet og med utstyr ferdig montert. For bruk i potensielt eksplosive områder leverer vi koblingsbokser med tilhørende godkjennelse i henhold til ATEX og IECEx.

Dine fordeler

  • Nyskapende produktsortiment med 140 kabinetter i spesialstål som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
  • Sikker i bruk ved ekstreme forhold grunnet kabinett i spesialstål AISI 316L/1.4404 (V4A) og AISI 304/1.4301 (V2A) med tykkelse opptil 2 mm.
  • Sikker utendørs bruk grunnet IP66 iht. EN 60529 og NEMA 4X iht. NEMA 250
  • Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
  • Individuell montering av utstyr takket være omfattende Ex-godkjent rekkeklemmesortiment fra CLIPLINE complete-systemet
  • Kan på forespørsel utstyres med godkjente kontroller- og grensesnittkomponenter
  • Profesjonell kundebehandling og rask levering takket være globalt salgsnettverk

Tilbud for behandlede kabinetter

Ta i bruk det praktiske kontaktskjemaet vårt ved forespørsler om individuelle husløsninger. Her kan du helt enkelt beskrive behovene, deretter utformer vi et tilbud til deg på bakgrunn av spesifikasjonene.

Med kun få trinn utformer du en forespørsel:

  • Med utgangspunkt i en PROJECT complete
  • med utgangspunkt i en tegning eller
  • med utgangspunkt i dine spesifikasjoner.

Med kun få trinn utformer du en forespørsel:

CLIPSAFE-spesialstål-Ex-koblingsbokser

En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser  

En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser

Benytt kontaktskjemaet når du sender oss din henvendelse om en individuell koblingsboks, kategori "Forespørsel koblingsbokser"

Her kan du helt enkelt beskrive behovene, deretter utformer vi et tilbud til deg på bakgrunn av spesifikasjonene.

Kabelnipler til Ex-området

Kabelnipler til Ex-området  

Kabelnipler til Ex-området

Det finnes versjoner for armerte og uarmerte kabler i tennbeskyttelsestypene trykkfast kapsling (type d), økt sikkerhet (type e) og dampbestandighet (type nR). Niplene er godkjent i henhold til relevante internasjonale standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) og gir beskyttelsesgradene IP66/IP67 og IP68.

Kunststoffniplene er Ex e-, Ex i-godkjent og i samsvar med ATEX- og IECEx-direktivene.

Alle tilkoblinger – ett system

Samtlige tilkoblingsteknikker kan kombineres vilkårlig  

Samtlige tilkoblingsteknikker kan kombineres vilkårlig

Rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete fra Phoenix Contact er unikt: Det åpner for fritt valg av tilkoblingsteknikk.

Du finner mer informasjon og datablader med installeringsinformasjon om rekkeklemmer på Ex-området på produktområdet rekkeklemmer, nedlastingsområdet for Ex-godkjente produkter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk