Ex-polyesterhus

Ex-polyesterhus

Nøyaktig konstruert for Ex-området

CLIPSAFE-Ex-kabinetter i polyester gir deg en helt individuell automatikkskapløsning for Ex-området, raskt og fra en og samme produsent.

Tilbake til Koblingsbokser og kabinetter

Kategorier

Søk i Ex-polyesterhus

Vis alle produktene i denne kategorien

Det store CLIPSAFE-Ex-hussortimentet i polyester gir omfattende beskyttelse av dine applikasjoner på Ex-området. Det komplette produktspekteret med CLIPSAFE-kabinetter kan du også bestille behandlet og med utstyr ferdig montert. For bruk i potensielt eksplosive områder leverer vi koblingsbokser med tilhørende godkjennelse i henhold til ATEX og IECEx.

Dine fordeler

  • Allsidig grunnet 35 robuste Ex-hus i fire byggformer som utgangspunkt for dine individuelle koblingsbokser
  • Spar plass med husvariant med dobbelt kablingsnivå
  • Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
  • Alt fra en og samme produsent, grunnet individuell montering med alle Ex-godkjente rekkeklemmer fra CLIPLINE complete-systemet
  • Pålitelig ved utendørs bruk grunnet IP66 i henhold til EN 60529
  • Kan på forespørsel utstyres med godkjente kontroller- og grensesnittkomponenter
  • Profesjonell kundebehandling og rask levering takket være globalt salgsnettverk

Tilbud for behandlede kabinetter

Ta i bruk det praktiske kontaktskjemaet vårt ved forespørsler om individuelle husløsninger. Her kan du helt enkelt beskrive behovene, deretter utformer vi et tilbud til deg på bakgrunn av spesifikasjonene.

Med kun få trinn utformer du en forespørsel:

  • Med utgangspunkt i en PROJECT complete
  • med utgangspunkt i en tegning eller
  • med utgangspunkt i dine spesifikasjoner.

Med kun få trinn utformer du en forespørsel:

Ex-polyesterhus med deksel

Ex-polyesterhus med deksel  

Ex-polyesterhus med deksel

 

  • Varianter: 24 typer fra 75 mm x 80 mm x 56 mm til 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Godkjennelser: ATEX og IECEx
  • Material: Glassfiberforsterket polyester med grafittilsetning, svart
  • Overflatemotstand: <109 ohm etter IEC 60093
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: Silikonpakning -55 °C … +127 °C
     

Ex-polyesterhus med dør

Ex-polyesterhus med dør  

Ex-polyesterhus med dør

 

  • Varianter: Fire typer fra 200 mm x 200 mm x 168 mm til 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Godkjennelser: ATEX og IECEx
  • Dørlås: Trekant, firkant, dobbelspole og håndtak
  • Døråpningsvinkel: Opptil 135°
  • Material: Glassfiberforsterket polyester med grafittilsetning, svart
  • Overflatemotstand: <109 ohm etter IEC 60093
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: Silikonpakning -55 °C … +130 °C
     

Ex-polyesterhus med to kablingsnivåer

Ex-polyesterhus med to kablingsnivåer  

Ex-polyesterhus med to kablingsnivåer

 

  • Varianter: Tre typer 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm og 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Godkjennelser: ATEX og IECEx
  • Material: Glassfiberforsterket polyester med grafittilsetning, svart
  • Overflatemotstand: <109 ohm etter IEC 60093
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: Silikonpakning -55 °C … +130 °C
     

Ex-polyesterhus oktagonalt

Ex-polyesterhus oktagonalt  

Ex-polyesterhus oktagonalt

 

  • Varianter: Fire typer 81 mm x 81 mm x 75 mm til 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Godkjennelser: ATEX og IECEx
  • Material: Glassfiberforsterket polyester med grafittilsetning, svart
  • Overflatemotstand: <109 ohm etter IEC 60093
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: Silikonpakning -55 °C … +130 °C
     

CLIPSAFE-Ex-koblingsbokser i polyester

En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser  

En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser

Benytt kontaktskjemaet når du sender oss din henvendelse om en individuell koblingsboks, følgende kategori:

Send forespørsel om koblingsbokser.

Her kan du helt enkelt beskrive behovene, deretter utformer vi et tilbud til deg på bakgrunn av spesifikasjonene.

Kabelnipler til Ex-området

Kabelnipler til Ex-området  

Kabelnipler til Ex-området

Det finnes versjoner for armerte og uarmerte kabler i tennbeskyttelsestypene trykkfast kapsling (type d), økt sikkerhet (type e) og dampbestandighet (type nR). Niplene er godkjent i henhold til relevante internasjonale standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) og gir beskyttelsesgradene IP66/IP67 og IP68.

Kunststoffniplene er Ex e-, Ex i-godkjent og i samsvar med ATEX- og IECEx-direktivene.

Alle tilkoblinger – ett system

Samtlige tilkoblingsteknikker kan kombineres vilkårlig  

Samtlige tilkoblingsteknikker kan kombineres vilkårlig

Rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete fra Phoenix Contact er unikt: Det åpner for fritt valg av tilkoblingsteknikk.

Du finner mer informasjon og datablader med installeringsinformasjon om rekkeklemmer på Ex-området på produktområdet rekkeklemmer, nedlastingsområdet for Ex-godkjente produkter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00