Tilbake til oversikten

Rask og feilfri signaltilknytning med Termination Carrier for MACX Analog Ex

Konsekvent Interface-løsning for systemteknikk

Termination Carrier med skilleforsterkere MACX Analog Ex  

MACX Analog Ex Termination Carrier med standard monteringsskinneutstyr

Termination Carrier er kompakte løsninger som gir rask og feilfri tilkobling av monteringsskinneutstyr i serien MACX Analog Ex på inn-/utgangskort i automatiseringssystemer.

Via prefabrikkert VARIOFACE-systemkabling kobler du Termination Carrier raskt og feilfritt til styringen – Plug & Play.

Slik kombinerer du fordelene ved modulært monteringsskinneutstyr med fordelene ved Plug & Play-systemkablingen til en konsekvent løsning for systemteknikken.

Kompakt – for høy pakningstetthet

80 x 200 cm automatikkskap utstyrt med MACX Analog Ex Termination Carriers  

Opptil 384 kanaler i et 80 x 200 cm automatikkskap

Spar opptil 30 % plass sammenlignet med vanlige løsninger:

  • Kompakt byggform: Høyde 160 mm, dybde 170 mm.
  • Systemtilkoblinger plassbesparende montert: Systemkablenes radius stikker ikke ut over modulene.
  • Monteringsskinneholder med integrert endestopper, slik at flere Termination Carriers kan monteres rett ved siden av hverandre.

Med Termination installerer du opptil 384 kanaler i et 80 x 200 cm automatikkskap – ved bruk av 2-kanals MACX Analog Ex-enheter.

Robust – høy anleggstilgjengelighet

Grafisk visning Modulært forsyningskonsept  

Modulært forsyningskonsept for høy tilgjengelighet

Termination Carrier er meget robust:

  • Stabil, vibrasjonssikker aluminiumprofil
  • Integrert monteringsskinneprofil for godt modulfeste
  • Kretskort beskyttet i profilen, mekanisk dekoblet

Modulært forsyningskonsept

Skilleforsterkerne er koblet til en separat forsynings- og feilmeldingsmodul via integrerte T-konnektorer.

Dermed er Termination-kretskortet i passiv utførelse – det har ingen aktive komponenter som ved svikt ville ha medført utskiftning av Termination Carrier.

Den separate forsynings- og feilmeldingsmodulen har ytterligere fordeler:

  • Etter ønske enkel eller diodedekoblet, redundant forsyning
  • Feilmelding ved svikt i hjelpeenergien, sikringsfeil og ledningsfeil
  • Utskiftbare sikringer

Servicevennlig – for forenklet dokumentasjon og oppstart

Termination Carrier med Hot-Swap-modulskift  

Modulskift under drift – Hot Swap

På Termination Carrier benyttes utelukkende standard monteringsskinneutstyr. Spesialutstyr er ikke nødvendig.

Dette gjør Termination Carrier meget servicevennlig:

  • Kun én engineering-design til standard monteringsskinne og systemanvendelser
  • Rask og sikker tilknytning til Termination Carrier-kretskortet med pluggbare og kodede kabelsett
  • Tilkobling på styresiden via prefabrikkerte systemkabler med frontadapter
  • Lett tilgjengelige systemtilkoblinger og  modultilkoblingsklemmer
  • Modulskift under drift – Hot Swap

Fleksibel – for optimal tilpasning

Profillengder uten delingsmål  

Profillengder uten delingsmål for styringsspesifikke kanaltall

I tillegg til de universelle Termination Carriers med 1:1-pinning og HART-signalutkobling som opsjon er ytterligere styresystemspesifikke varianter tilgjengelige, under planlegging eller utformes av oss i henhold til dine spesifikasjoner.

  • Profillengder uten delingsmål for styringsspesifikt I/O-antall
  • Spesifikke og optimaliserte tilpasninger til I/O-kort i ulike automatiseringssystemer med forskjellige systemplugger og frontadaptere.

Profesjonell systemkabling

Systemkabler kobler Termination Carrier til automatiseringssystemet  

Rask tilknytning til styringsspesifikke I/O-kort

Med de universelle Termination Carriers kobler du opptil 16 MACX Analog Ex-skilleforsterkere til inn- og utgangskortene i automatiseringssystemer.

Via prefabrikkert VARIOFACE-systemkabling kobler du Termination Carrier raskt og feilfritt til styringen.

Kablene har kanaltall med høyt antall poler og standardiserte samt styringsspesifikke tilkoblinger, for eksempel til:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Flere individuelle løsninger

Brukseksempel: Typisk anleggsskjema med punkt-til-punkt-kabling

I mange prosesstekniske anlegg finnes det områder der eksplosjonsfarlig atmosfære kan forekomme. Måle- og styrekretser er i slike tilfeller konstruert i tennbeskyttelsesgrad egensikkerhet – Ex i.

MACX Analog Ex i-skilleforsterkere og måleomformere skiller på Interfacenivået egensikre fra ikke-egensikre strømkretser. De sørger for pålitelig begrensning av energien som ledes til Ex-området og overtar i tillegg større oppgaver i forbindelse med klargjøring av signaler.

Anleggsskjema med punkt-til-punkt-kabling  

Termination Carrier og systemkabler reduserer kablingsarbeidet mellom Interface-nivået og prosesstyrenivået betraktelig.

Rask installering og oppstart med Plug & Play-systemkabler 

På Ex-området slås ledningene til egensikkert feltutstyr via fordelerbokser sammen til flertrådede stamkabler. På ikke-Ex-områder føres de til slutt til Interface-nivået via segmenteringsfordelere. Derfra kobles skilleforsterkerne enkeltvis til de forskjellige I/O-kortene.

Termination Carrier reduserer dette omstendelige installerings- og oppstartarbeidet betraktelig – ved hjelp av Plug & Play-systemkabler.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk