Ex i-skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet SIL

Ytterst kompakt – teknologisk helt på topp

Optimal eksplosjonsbeskyttelse

Ex-i-skilleforsterkerne MACX Analog Ex har Atex- og IECEx-godkjennelse og er konsekvent SIL-sertifisert.

Tilbake til Ex i-skilleforsterker med funksjonell sikkerhet

Kategorier

Søk i Ex i-skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet SIL

Vis alle produktene i denne kategorien

Ytterst kompakt og teknologisk helt på topp: Med en byggbredde på kun 12,5 mm har MACX Analog Ex en- og tokanals signalskillere til Ex-i-strømkretser. Produktene er typetestet av et uavhengig NAMUR-testlaboratorium i henhold til NE 95 og oppfyller dermed de høye kravene som stilles innen kjemisk industri.

Dine fordeler

  • Universell bruk for egensikre strømkretser opp til alle Ex-soner samt for alle gass- og støvgrupper grunnet internasjonal godkjennelsespakke
  • Funksjonell, sikker og pålitelig med komplett SIL-sertifisering
  • God plassbesparelse med kun 12,5 mm byggbredde på alle en- og tokanals 24 V enheter
  • Nøyaktig, feilfri signaloverføring takket være patentert overføringskonsept med sikkert galvanisk skille og lav egenoppvarming
  • Brukervennlig konfigurering og overvåking: Via DIP og operatørpanel eller med programvare for utvidede funksjoner og monitoring
  • Pluggbare tilkoblingsklemmer, enkel konfigurering og gjennomgående systemkablingsløsning Termination Carrier gir enkel installering og oppstart.
  • Fleksibel energiforsyning: Varianter med stort forsyningsområde eller enkel energilasking via T-konnektor for 24 V varianter

MACX Analog Ex – Optimal eksplosjonsbeskyttelse for alle Ex-soner og grupper

Ex-/IECEx-logo  

MACX Analog Ex-skilleforsterkere med stor godkjennelsespakke

I mange prosesstekniske anlegg finnes det områder der eksplosjonsfarlig atmosfære kan forekomme. Måle- og styrekretser er i slike tilfeller konstruert i tennbeskyttelsesgrad egensikkerhet – Ex i.

MACX Analog Ex i-skilleforsterkere og måleomformere skiller på Interfacenivået egensikre fra ikke-egensikre strømkretser og sørger for pålitelig begrensning av energien som ledes til Ex-området. Utover dette overtar de større oppgaver for signalbehandling.

Alle MACX Analog Ex-skilleforsterkere er godkjent i henhold til gyldige ATEX-/IECEx-standarder:

  • [Ex ia]: For egensikre strømkretser opptil Ex-sone 0 og Ex-sone 20
  • Ex n: For installering av utstyret i Ex-sone 2

I tillegg foreligger relevante internasjonale godkjennelser som blant annet UL og EAC.

Det største sortimentet i det smaleste huset – Produktoversikt MACX Analog Ex

Bruksmuligheter for MACX Analog Ex-skilleforsterkere  

Bruksmuligheter for MACX Analog Ex-skilleforsterkere

Serien MACX Analog Ex fra Phoenix Contact gir deg utstrakte funksjoner på minimal byggbredde. Her finner du riktig produkt for alle vesentlige signaltyper ved prosessregulering på Ex-området:

Analog IN

En- og tokanals måleomformermate- og inngangsskilleforsterkere for egensikker drift av totrådede transmittere, fireledermåleomformere og strømkilder.

  • Med HART-signaloverføring
  • Varianter med signalsplitterfunksjon
  • Varianter med stort forsyningsområde

Analog OUT

Utgangsskilleforsterkere for egensikker drift av reguleringsventiler, I/P-omformere og indikatorer.

  • Med HART-signaloverføring

Temperatur potensiometer, grenseverdier

  • Konfigurerbare temperaturmåleomformere for egensikker drift av motstandstermometre og motstandsgivere
  • Konfigurerbare temperaturmåleomformere for egensikker drift av termoelementer og mV-kilder
  • Universelle, konfigurerbare temperaturmåleomformere for egensikker drift av motstandstermometre, motstandsgivere, potensiometre, termoelementer og mV-kilder, etter ønske også med sikkert grenseverdirelé.

Digital IN

En- og tokanals NAMUR-skilleforsterkere for egensikker drift av nærinitiatorer og brytere.

  • Etter ønske med rele- eller transistorutgang
  • Varianter med signalsplitterfunksjon
  • Varianter med ledningsfeiltransparens
  • Varianter med stort forsyningsområde

Digital OUT

Ventilstyremoduler for egensikker drift av magnetventiler og alarmgivere.

  • Varianter i sløyfematet utførelse
  • Varianter med logikkinngang og gjenkjenning av ledningsfeil

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk