Ex i-skilleforsterker med funksjonell sikkerhet

Ex i-skilleforsterker med funksjonell sikkerhet

Sikre og pålitelige

MACX Analog gir optimal sikkerhet til applikasjonene dine, med konsekvent eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet.

Tilbake til Skilleforsterkere

Kategorier

Søk i Ex i-skilleforsterker med funksjonell sikkerhet

Vis alle produktene i denne kategorien

MACX Analog-skilleforsterkere har utstrakte løsninger for sikker, feilfri analog og digital signalbehandling. I tillegg til eksplosjonsbekyttelse for alle soner og stoffgrupper, innehar MACX Analog funksjonell sikkerhet i henhold til SIL IEC/EN 61508 og PL EN ISO 13849.

Dine fordeler

  • Sikker og pålitelig grunnet internasjonale Ex-godkjennelser og funksjonell sikkerhet etter SIL og PL
  • Høy signalkvalitet på grunn av sikkert galvanisk skille og lang levetid takket være minimal egenoppvarming
  • God plassbesparelse med kun 12,5 mm byggbredde for en- og tokanals standardfunksjoner
  • Fleksibel forsyning: Modulær 24 V energilasking med samlefeilmelding eller stort forsyningsområde opptil 230 V AC/DC
  • Servicevennlig tilkoblingsteknikk takket være kodede, pluggbare klemmer, du kan velge mellom skru- og push-in-tilkobling
  • Rask signaltilknytning med kompakte, robuste Termination Carriers for systemkabling
  • MACX Analog-skilleforsterker med funksjonell sikkerhet og eksplosjonsbeskyttelse er en del av COMPLETE line-systemet

Rask, feilfri signaltilknytning med Termination Carrier

Rask, feilfri signaltilknytning med Termination Carrier

Rask signaltilknytning

Plug & Play: Termination Carrier hjelper deg til en rask, feilfri tilknytning av MACX-Analog monteringsskinneutstyr på inn- og utgangskortene i automatiseringssystemer via prekonfigurert VARIOFACE-systemkabling. Termination Carrier er det mest kompakte modulbærersystemet på markedet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk