Medieomformere for Ethernet

Medieomformere for Ethernet

Store rekkevidder, optimal støysikkerhet

Perfekt for støysikker forbindelse og dekning av større avstander: Stand-alone-medieomformere for Ethernet-nettverk.

Tilbake til Industrial Ethernet

Kategorier

Søk i Medieomformere for Ethernet

Vis alle produktene i denne kategorien

Øk anleggets tilgjengelighet med stand-alone-medieomformere fra Phoenix Contact. Alt etter hvilken teknologi som brukes og valgt overføringshastighet kan man nå avstander opptil 40 km.

Dine fordeler

  • Absolutt støysikkerhet også ved ekstreme elektromagnetiske påvirkninger – med optisk overføring
  • Optimale overføringsavstander og datahastigheter – fiberoptisk teknologi gjør det mulig
  • Konstant overvåking av forbindelsen takket være funksjonen Link Fault Pass Through
  • Bruk på potensielt eksplosive områder – godkjent for sone 2
  • Medieomformere for Ethernet er en del av COMPLETE line-systemet

Medieomformere for tidskritiske applikasjoner

Medieomformer med DIP  

Medieomformer FL MC 2000T med DIP

Enhetene i serien FL MC 2000T har en omkobling mellom standard driftsmodus Store-and-Forward med Autonegotiation og driftsmodus Pass Through. Dermed er meget korte forsinkelser (latenser) på 835 nanosekunder mulig. Det gjør dem ideelle for anvendelser med tidskritiske Ethernet-protokoller som PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT og Sercos lll.

  • Store-and-Forward- eller Pass-Through-modus (lav latens, 835 ns) som velges med DIP
  • Multimodus- eller singlemodus-glassfiberkabel
  • B-FOC (ST®)- eller SC-Duplex overføringsrekkevidde opptil 9,6 km
  • Redundant inngangsspenningsområde fra 12 V DC til 48 V DC
  • Kompakt byggform i robust metallhus
  • LED-visning for Link- og dataaktivitet

Medieomformere for Ethernet-nettverk med basiskrav

Medieomformere i klassen 1000  

Medieomformere for anvendelser med basiskrav

Medieomformere i klassen 1000 er egnet for anvendelser med basiskrav. De gir en rask og rimelig innføring for praktisk omsetting av fiberoptisk teknologi i industrielle Ethernet-nettverk.

  • Veg mellom SC-dupleks og B-FOC (ST) med 50/125 μm multimodusglassfiber
  • Opptil 9,6 km overføringsrekkevidde
  • Store-and-Forward med autonegotiation
  • Inngangsspenningsområde fra 12 V DC til 48 V DC
  • Kompakt byggform i robust metallhus
  • LED-visning for Link- og dataaktivitet

 

Fulldupleks datatrafikk med kun én optisk fiber

Medieomformere i serien FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Fulldupleks fiberoptisk forbindelse via enkeltfiberkabel

Med medieomformerne FL MC EF WDM… får du fulldupleksforbindelse med kun en eneste optisk fiber. WDM-teknologi gjør det mulig (Wavelength Division Multiplex). Dra nytte av alle fordelene:

  • Transceiver for WDM med 1.310/1.550 nm bølgelengde for samtidig sending og mottak på en optisk fiber
  • Enkeltfiberforbindelse via singlemodusglassfiberkabel
  • Opptil 38 km overføringsrekkevidde
  • 100 mbps overføringshastighet
  • Automatisk MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) og autonegotiation
  • LFP (Link Fault Pass-through)- og FEF (Far End Fault)-diagnostikkfunksjon
  • Utvidet temperaturområde: -40 °C til +65 °C

Disse enhetene er perfekte ved roterende anvendelser med optiske sleperinger, for eksempel i vindanlegg. Her etablerer de forbindelse mellom dreiende nav og motorgondol. Ved hjelp av WDM-medieomformerne er det nå mulig å tilkoble optiske sleperinger med bare én fiber. Disse er betraktelig rimeligere enn sleperinger med flere fibre.

Dessuten: Ved tilgjengelige fiberoptiske installasjoner dobles datagjennomstrømningen, uten at ekstra fiberoptiske kabler må installeres.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00