Ethernet-ekstender

Ethernet-ekstender

IP-kommunikasjon via vilkårlige totrådersledninger opptil 20 km

Enkel nettorganisering og diagnostisering av Ethernet-nettverk via Plug-and-Play.

Tilbake til Industrial Ethernet

Kategorier

Søk i Ethernet-ekstender

Vis alle produktene i denne kategorien

Med Ethernet-ekstenderne kobler du Ethernet-nettverk opptil 20 kilometer via enkle totrådersledninger. I den forbindelse kan du kombinere Managed og Unmanaged Ethernet-ekstendere i ett nettverk. Denne nye kombinasjonen og den enkle idriftsettelsen via Plug-and-Play muliggjør økonomisk effektiv nettorganisering og diagnostikk av samtlige deltagere og strekninger via IP.

Dine fordeler

  • Ethernet-kommunikasjon opptil 20 kilometer via hver totrådet kobberledning
  • Ingen konfigurering nødvendig
  • Tids- og kostnadsbesparelse gjennom automatisk gjenkjenning av topologi og datahastighet
  • Utvidelse uten tilbakevirkning under drift via vilkårlige totrådersledninger
  • Fleksibel bruk i punkt-til-punkt-, linje- og ringtopologier

Unmanaged Ethernet-ekstender

Unmanaged Ethernet-ekstender  

Plug-and-Play også i ringstrukturer

Unmanaged Ethernet-ekstender gir enkel idriftsettelse via Plug-and-Play. I motsetning til Managed-ekstender er Unmanaged-varianten protokolltransparent for Ethernet-nettverket. Enheten har ingen egen IP-adresse. Dette gir konfliktfri bruk i alle IP-nettverk, uten tidligere nettverkskunnskaper.

Unmanaged Ethernet-ekstender støtter punkt-til-punkt-, linje- og ringtopologier

Ehnkel nettorganisering og overvåking med Ethernet-ekstenderne

Ethernet-ekstendersystem  

Nettorganiser Managed og Unmanaged Ethernet-ekstendere i ett nettverk

Den nye kombinasjonen av Managed og Unmanaged Ethernet-ekstendere i ett nettverk gjør nettorganiseringen av deltagerne så enkel og økonomisk effektiv som aldri før.

Som ekstendersystem forbinder enhetene ikke bare enkle punkt-til-­punkt-­Ethernet-applikasjoner, men også utstrakte IP-nettverk.

Ved å ta i bruk kun en Managed-ekstender kan samtlige ekstenderstrekninger og enheter helt enkelt fjernovervåkes. Ved uventede hendelser, for eksempel svekkede strekninger, vil du motta en detaljert advarsel.

Managed Ethernet-ekstender

Managed Ethernet-ekstender  

Managed Ethernet-ekstenderen tilfører Ethernet-nettverket enkelhet og økonomisk effektivitet

Ved hjelp av Managed Ethernet-ekstenderne kan du diagnostisere alle enheter og strekninger sentralt via IP og via SNMP (Simple Network Management Protocol) automatisk videreføre den som melding til kontrollrommet.

Managed Ethernet-ekstenderen finnes i to utførelser:

  • 4-ports Ethernet-Switch med to DSL-porter for punkt-til-punkt-, linje- og ringtopologier og display
  • 1-ports Ethernet-Switch med en DSL-port for punkt-til-punkt-applikasjoner og lysdioder

Begge enheter har en utskiftbar, komplett overspenningsbeskyttelse med forebyggende funksjonsovervåking. Det øker systemets tilgjengelighet.

Komplett overspenningsbeskyttelse

Overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ  

Intelligent overspenningsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ advarer deg før anlegget mister sin beskyttelse.

PLUGTRAB PT-IQ er et forutseende overspenningsbeskyttelsessystem fra Phoenix Contact.

Din fordel: Beskyttelsesutstyret overvåkes flertrinnet. Det betyr at svikt er forutsigbart.

Spesielt kan fremheves den flertrinnede fjernmeldingen og signaliseringen av beskyttelsesutstyret. Følgende hendelsesmeldinger kan for eksempel sendes via SNMP:

  • Effektgrense nådd, utskiftning anbefales
  • Overlast, utskiftning nødvendig

Produktvarianter

Ethernet-ekstenderen finnes i følgende varianter:

Managed Ethernet-ekstenderManaged Ethernet-ekstenderUnmanaged Ehternet-ekstender
Managed Ethernet-ekstenderManaged Ethernet-ekstenderUnmanaged Ethernet-ekstender
FjerndiagnostikkStedsbundet fjerndiagnostikk via IP: Nettbasert eller SNMPStedsbundet fjerndiagnostikk via IP: Nettbasert eller SNMPStedsbundet fjerndiagnostikk via USB
TopologierRing, linje,
punkt-til-punkt
Punkt-til-punktRing, linje,
punkt-til-punkt
Utskiftbar overspenningsbeskyttelsejaja 
Diagnostikk på stedetDisplayLED-erLED-er
Porter2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
ProduktbetegnelseTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Art.nr.270225527022532702409
Managed Ethernet-ekstenderManaged Ethernet-ekstenderUnmanaged Ehternet-ekstender
Managed Ethernet-ekstenderManaged Ethernet-ekstenderUnmanaged Ethernet-ekstender
FjerndiagnostikkStedsbundet fjerndiagnostikk via IP: Nettbasert eller SNMPStedsbundet fjerndiagnostikk via IP: Nettbasert eller SNMPStedsbundet fjerndiagnostikk via USB
TopologierRing, linje,
punkt-til-punkt
Punkt-til-punktRing, linje,
punkt-til-punkt
Utskiftbar overspenningsbeskyttelsejaja 
Diagnostikk på stedetDisplayLED-erLED-er
Porter2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
ProduktbetegnelseTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Art.nr.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Ethernet-ekstendersystem

I bruk ved Stadtwerke i Bad Pyrmont

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk