Ethernet-svitsjer

Ethernet-svitsjer

Industrial Ethernet svitsjer

Finn din egnede svitsj: Det være seg Unmanaged eller Managed svitsj, monteringsskinne-svitsj eller feltutstyr.

Tilbake til Industrial Ethernet

Kategorier

  • Unmanaged svitsjer
    Fleksibel og pålitelig

    Allsidige og robuste Unmanaged-svitsjer med variabelt antall porter og plassbesparende hus.

  • Intelligente Switches
    Intelligente Switches

    Med disse intelligente Switches kan nettverk bygges opp og overvåkes både raskt og enkelt.

  • Managed svitsjer
    Managed svitsjer

    Den omfattende porteføljen med Managed svitsjer: Det være seg IT- PROFINET-, EtherNet/IP™- eller PoE-svitsj, her finner du et velegnet produkt.

  • Ruter og Layer-3-Switches
    Ruter og Layer-3-Switches

    Industrial Ethernet-Switches for integrering av maskiner og undernettverk i bedriftsnettverket

Søk i Ethernet-svitsjer

Vis alle produktene i denne kategorien

Ethernet-svitsjer er kommunikasjonsknutepunktene i det industrielle nettverket ditt. De gir en pålitelig og effektiv datautveksling og sørger for at nettverket er robust. Her finner du svitsjer som passer til nettopp ditt bruk.

Dine fordeler

  • Riktig svitsj til ethvert bruk: Unmanaged svitsjer, intelligente svitsjer, Managed svitsjer og Layer-3-svitsjer
  • Støtter forskjellige IT-standarder og automatiseringsprotokoller som PROFINET og EtherNet/IP™
  • Gigabit svitsjer for store nettverk med høy datagjennomstrømning
  • Power-over-Ethernet-svitsjer for bruk av kameraer og annet PoE-sluttutstyr

Unmanaged svitsjer

Unmanaged svitsjer for monteringsskinnen  

Phoenix Contact har et stort utvalg Unmanaged svitsjer

Unmanaged svitsjer fra Phoenix Contact har standardfunksjoner, variabelt antall porter og forskjellige byggformer. I tillegg til svitsjer til monteringsskinnen har vi også svitsjer i 19"-konstruksjon og for feltmontering (IP67). Fast Ethernet og Gigabit svitsjer er egnet for industrien på alle måter, og for permanent drift – takket være god støysikkerhet, robust hus og stort temperaturområde. Spesialvarianter for Power-over-Ethernet gjør installeringen av sluttutstyret til en enkel sak. Velg den Unmanaged svitsj som passer best.

Intelligente svitsjer

Intelligente svitsjer 2000 som 8-porters svitsj og 16-porters svitsj  

Intelligente svitsjer er enkle å bruke og stabiliserer nettverket ditt

Våre intelligente svitsjer forener enkeltheten ved Unmanaged svitsjer og intelligensen til en Managed svitsj. Hvis du bruker Ethernet svitsj i unmanaged Mode, har den samme egenskaper som en Unmanaged svitsj. Det innebærer at den ikke opptar noen IP-adresse og ikke trenger å konfigureres. Likevel har den ekstra funksjoner for sikring av nettverkets robusthet som for eksempel redundansmekanismer og filterfunksjoner. Forskjellige opsjoner for rask og enkel svitsj-konfigurering under drift i Managed Modus gjør det lettere å sette nettverket i drift og gir deg mange funksjoner for å diagnostisere nettverket.

Managed svitsjer

To Managed svitsjer fra Phoenix Contact  

Managed svitsjer med forskjellig funksjonsomfang og forskjellige byggformer

Phoenix Contact har en stor portefølje med Managed svitsjer. Dette gir deg optimale sanntidsegenskaper, en prioritering av datatrafikken, forskjellige muligheter for nettverksdiagnostikk og redundansmekanismer. De robuste monteringsskinne-svitsjene er tilpasset de spesielle kravene i industrielle omgivelser og automatiseringsprotokollene som her benyttes, for eksempel PROFINET og EtherNet/IP™. Gigabit-svitsjer støtter større datamengder. De finnes også som PoE-svitsjer. Velg mellom 5 til 24 porter, kobbertilkoblinger og fiberoptiske tilkoblinger (SC, ST/BFOC, SFP) og forskjellige godkjennelser.

Layer-3-svitsjer

Modulær Layer-3-svitsj fra Phoenix Contact  

Den modulære Layer-3-svitsjen er spesielt godt egnet for tilknytning til det primære bedriftsnettverket

Industrielle Layer-3-svitsjer fra Phoenix Contact gir deg en enkel segmentering av nettverket ditt i flere undernett. Ved hjelp av våre svitsjer implementerer du maskiner, anlegg og undernett helt enkelt i det primære nettverket, og øker slik nettverksstabiliteten og -sikkerheten. Takket være svitsjer med NAT-funksjon integrerer du også anlegg med samme IP-adresseområder i primære nettverk helt enkelt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00