EtherNet/IP™

Åpent nettverk

Åpent nettverk

Opprett forbindelse mellom kontorverden og industriverden: Dermed har du dine maskindata tilgjengelig til enhver tid og overalt.

Tilbake til Produkter etter protokoller

Kategorier

Søk i EtherNet/IP™

Vis alle produktene i denne kategorien

Ønsker du å styre automatiseringen ved hjelp av velkjente mekanismer? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) er et åpent industrielt feltbussystem. Det spesifiseres og pleies av organisasjonen ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). I tillegg er EtherNet/IP standardisert i den internasjonale standardserien IEC 61158.

Dine fordeler

  • Åpenhet mellom kontornettverk og industrielle nettverk – ved hjelp av Ethernet-standarder
  • Enkel adressetilordning med kjente Ethernet-mekanismer som DHCP og BootP
  • Rask idriftsettelse og brukervennlig diagnostikk ved hjelp av nettservere på EtherNet/IP-komponenter

EtherNet/IP: Åpent og utbredt

EtherNet/IP-utstyr  

EtherNet/IP: Åpent og utbredt feltbussystem

Stol på et åpent og utbredt feltbussystem: Med EtherNet/IP kan du benytte industriprotokollen CIP (Common Industrial Protocol) via det klassiske Ethernet-nettverket.

Det betyr følgende:

  • Kompatibilitet med tidligere benyttet Ethernet-maskinvare er gitt.
  • Du har tilgang til alle data på utstyrsnivået, til og med fra Internett – via Ethernet og protokollen TCP/IP samt UDP/IP.
  • EtherNet/IP er også egnet for store datamengder på grunn av overføringshastigheter på 10/100 Mbit/s (kan også kombineres).
  • Dataoverføringen kan foregå både syklisk og asyklisk.
  • EtherNet/IP benytter Producer/Consumer-modellen.

EtherNet/IP: I/O-komponenter for alle bruksområder

Individuell oppsetting av Inline-stasjon  

Mange forskjellige I/O-er for EtherNet/IP

Modulær konstruksjon
Våre busskoblere for EtherNet/IP åpner for bruk av modulære I/O-moduler i automatikkskapet eller i felten. Arkitekturen: I EtherNet/IP-nettverket er feltbusskobleren slave, i local bus er den master.
Optimal fleksibilitet: Med Inline Modular automatiseringsmodulen følger formen funksjonen. Utform I/O-ene helt etter behovene, og spar plass i automatikkskapet.
Modulær i felten: I/O-enheter i serien Fieldline Modular gir deg all frihet du måtte ønske ved feltinstalleringen. Funksjonsrettet - og den kan tilpasses nettopp ditt bruksområde.

I blokkonstruksjon
Meget robust: Utstyret i Axioline E-serien i blokkonstruksjon for EtherNet/IP har forskjellige husvarianter som gir mange funksjoner, slik at individuelle løsninger kan utformes.
Ved siden av vanlige digitale funksjoner sørger IO-Link-kommunikasjonen også her for optimal fleksibilitet.

Nettverksisolatorer for EtherNet/IP

Nettverksisolatorer for EtherNet/IP  

Nettverksisolatorer for EtherNet/IP

Våre isolatorer benyttes til å foreta galvanisk skille opptil 4 kV i kobberbaserte Ethernet-nettverk. Slik beskytter de Ethernet-utstyr og grensesnitt. Det øker støysikkerheten ved industrielle belastninger betydelig.

  • Utstyret oppfyller kravene til jernbaneformål i henhold til EN 50155 og EN 50121.

Reduksjon av datalast til et minimum ved hjelp av EtherNet/IP™-Switches

Industrial Ethernet Switches for EtherNet/IP  

Industrial Ethernet Switches for EtherNet/IP™-nettverk

For å oppnå optimal EtherNet/IP™-støtte har våre Industrial Ethernet Switches Multicastfilter. Ved hjelp av Internet Group Management Protocol (IGMP) videresendes datapakker kun til de nettverksdeltakerne som trenger det. Dermed forhindres unødvendig datatrafikk, datalasten i nettverket reduseres og høy tilgjengelighet er sikret. Managed Switches i serien 7000 støtter i den sammenheng både IGMP Snooping og IGMP Querier-funksjonen.

Utover dette er Device Level Ring (DLR), som er spesifisert i EtherNet/IP™, integrert i disse Switches. Dermed oppnår du optimal anleggstilgjenglighet ved hjelp av en smidig omkobling på under 3 ms ved mediesvikt, og kan i tillegg integrere flere ikke-DLR-kompatible komponenter i en DLR-ring.

For enkel konfigurering og diagnostikk direkte i styresystemet støtter Managed Switches i serien FL SWITCH 7000, Common Industrial Protocol (CIP).


Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk