EtherCAT®

EtherCAT

Ytelsessterkt sanntidssystem

EtherCAT er optimalisert for raske og synkrone prosesser.

Tilbake til Produkter etter protokoller

Kategorier

EtherCAT er en sanntids-Ethernet-protokoll som viser sin styrke ved rask og synkron overføring av prosessdata. Med syklustider på under 100 µs kan maskinens output og produksjonskvaliteten optimaliseres på grunn av økt reguleringsnøyaktighet.

Dine fordeler

  • Aktuelle data tilgjengelig til enhver tid takket være sanntidsegnet Ethernet-protokoll
  • Korte gangtider – prosessdatautveksling "On-the-fly"
  • Høt ytelse takket være syklustider <100 µs øker maskinoutput
  • Distributed Clocks åpner for synkrone prosesser
  • Kostnadsoptimalisert – spesiell master-maskinvare er ikke nødvendig

Høy ytelse

EtherCAT er optimalisert for raske prosesser  

EtherCAT er optimalisert for raske prosesser

Den høye ytelsen gjør at man ved EtherCAT kan installere kun ett nettverk i maskinen eller anlegget. Både I/U-er og drivenheter kommuniserer via kun ett medium hhv. protokoll. Det forenkler ikke bare selve installeringen, men også engineeringen.
Derfor har EtherCAT absolutt kunnet vise sin berettigelse innen maskinteknikk, der høy maskintakt og synkrone prosesser er viktige faktorer. Eksempler er her emballeringsmaskiner og trebearbeidende maskiner. Andre områder er måle- og testteknikk, Pick&Place-apparater samt vindanlegg.

EtherCAT-komponenter

Komponenter til EtherCAT fra Phoenix Contact  

Komponenter til EtherCAT fra Phoenix Contact.

For EtherCAT har I/O-systemet Axioline I/O-komponenter til automatikkskapet og for feltinstallering.

Til automatikkskapinstallering

På grunn av en oppdateringstid på 1 µs er Axioline F-serien i stand til å utnytte potensialet til EtherCAT fullt ut, og er dermed et ideelt system for meget raske applikasjoner.
Den store porteføljen til det blokkmodulære I/O-systemet gir optimal fleksibilitet. Sammen med den ytelsessterke EtherCAT-busskobleren kan du dermed sette sammen EtherCAT-stasjonen akkurat slik du trenger den.

For feltinstalleringen

Komponentene i Axioline E-serien fremhever seg med rask installering, robust husmekanikk og meget enkel håndtering. Ved siden av vanlige digitale funksjoner sørger IO-Link-kommunikasjonen også her for optimal fleksibilitet. Alt etter behov kan man velge blant to hustyper (metall eller kunststoff).

Ledninger og pluggforbindere

Som overføringsmedium tilbyr Phoenix Contact testede og konfeksjonerbare ledninger samt konfeksjonerbare pluggforbindere med RJ45- eller M12-tilkoblingsteknikk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon