Tilbake til oversikten

Brukseksempler

Enkel registrering av lokale forbruksenheter

Energimåling med EMpro  

Måling av energiflyt

Med EMpro-måleutstyr registrerer du energidata fra maskiner og anlegg direkte i automatikkskapet. Slik kan du direkte på stedet overvåke og videresende data til PLS-en.

Protokollføring av måleverdier i databaser

Energiovervåking med EMpro  

Overvåke og protokollføre energier

Med de nettverksegnede EMpro-måleapparatene overvåker du elektriske verdier sentralt og på stedet.

Alle verdier som er relevante for fremstillingen, kan samles via en kompaktstyring og protokollføres i en SQL-database.

Sentral innsamling av energidata via utstrakte nettverksstrukturer

Sentral innsamling av energidata med EMpro  

Sentral innsamling av energidata

For å oppnå et effektivt energimanagement registreres og analyseres alle energidata sentralt på kontrollrommet.

For dataoverføringen implementerer du EMpro-måleutstyret fleksibelt i nettverksstrukturene.

EMpro-kommunikasjonsgrensesnitt:

  • Ethernet med integrert nettserver
  • RS-485/Ethernet-Gateway med nettserver
  • RS-485, JBUS og Modbus-RTU
  • Profibus DP med 1,5 Mbit/s eller 12 Mbit/s

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk