Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Direkte tilgang til måleverdiene

EMpro-måleutstyr med belyst display  

Målrettet tilgang til måleverdier med få tastetrykk

Analyser anleggets parametere raskt på stedet. Noen få tastetrykk, og måleverdiene foreligger.

Med den praktiske nettserverfunksjonen kan måleverdiene hentes opp direkte fra kontrollrommet.

Enkel konfigurering av utstyret

Nettserver-screenshot  

Konfigurering med veiledning via nettserveren

Konfigurer måleutstyret EMpro på stedet med veiledning - eller, ved Ethernet-kommunikasjon, også via PC-ens integrerte nettserver.

Fleksibel nettverkstilknytning

Feltbussystemer

Enkel integrering i nettverk

Med kommunikasjonsmodulene kan EMpro-måleutstyret integreres fleksibelt i nettverksstrukturer og feltbussystemer. Kontrollrommet kan dermed også behandle måleverdiene videre.

EMpro-kommunikasjonsgrensesnitt:

  • Ethernet med integrert nettserver
  • RS-485/Ethernet-Gateway med nettserver
  • RS-485, JBUS og Modbus-RTU
  • Profibus DP med 1,5 Mbit/s eller 12 Mbit/s

Trygg investering

EMpro-moduler  

Trygg investering grunnet modulær oppbygging

Utvid EMpro-måleutstyret med funksjons- og kommunikasjonsmodulene når som helst. Dermed vokser måleutstyret med kravene. 
Det betyr trygg planlegging og investering.

EMpro tilleggsmoduler:

  • Digitale inn- og utganger
  • Analoge utganger
  • Kommunikasjonsgrensesnitt
  • Måledataminne

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk