Elektronikkverktøy

Elektronikkverktøy

Nøyaktig og praktisk

Finverktøy for alle oppgaver innen elektronikk som krever høy presisjonsgrad.

Tilbake til Håndverktøy

Kategorier

Søk i Elektronikkverktøy

Vis alle produktene i denne kategorien

Finmonteringsarbeid, montering av utstyr på kretskortet, presisjonsbøying og -kutting – ta i bruk MICROFOX, spesialsortimentet med tenger, fra Phoenix Contact. Den integrerte dobbelbladfjæren og det sklisikre håndtaket sørger for korrekt utført presisjonsarbeid.

Dine fordeler

  • Beskyttelse av elektroniske komponenter grunnet ESD-utførelse
  • Meget nøyaktig: Lave toleranser ved produksjonen
  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter

Beskyttelse mot elektrisk lading

ESD-elektronikktenger  

ESD-elektronikktenger

Beskytt alle elektroniske komponenter som er meget ømfintlige mot elektrostatisk utlading (ESD). De spesielle håndtakene til ESD-elektronikktengene består av kunststoff med ledeevne. Det gjør at elektrostatisk energi kan avledes langsomt og kontrollert.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00