Elektronisk koblingsutstyr og motorstyring

Elektronisk koblingsutstyr og motorstyring

Beskytte og måle på en smart måte

Koblingsutstyr og motorstyring står for enkel håndtering, tid- og plassbesparelse og høy anleggstilgjengelighet.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • Energifordelingssystem CrossPowerSystem
    Energifordelingssystem CrossPowerSystem

    CrossPowerSystem er en åpen plattform for modulære og funksjonelle automatikkskap. Trefasede enheter monteres på strømfordeleren via Plug-and-Play.

  • Halvlederreleer
    Halvlederreleer

    Slitasjefri og hyppig kobling med robuste en- eller trefasehalvlederreleer.

  • Motor- og maskinmanagement
    Hybridmotorstartere - nettverkskompatible

    Motormanager som beskyttelse av motorer og anlegg, elektronisk maskinmanagement for overvåking av motorer og maskiner

  • Motorstarter
    Motorstarter

    Hybridmotorstarterne består av direkte- og vendestartere med forskjellige funksjoner som nødstopp og motorvern.

  • Turtallsstarter
    Turtallsstarter

    Turtallsstarteren er den nye utstyrsklassen mellom motorstarter og frekvensomformer med særdeles lett forståelig betjening. Denne kompakte løsningen har alle nødvendige funksjoner for ulike turtall, mykstart og sikker stans grunnet Safe-Torque-Off (STO).

Søk i Elektronisk koblingsutstyr og motorstyring

Vis alle produktene i denne kategorien

Elektromotorer sørger for bevegelse på mange forskjellige industrielle bruksområder. Start og vending av motorer foretas meget ofte av klassiske, mekaniske relekoblinger. Disse trenger likevel mye plass, og innebærer mye kablingsarbeid. Også utstyrets levetid er begrenset. For å samle inn viktige motor- og prosessdata kreves ofte et omstendelig sensorsystem.

Dra nytte av den store porteføljen med elektronisk koblingsutstyr, økonomisk effektiv motor- og maskinmanager, det modulære energifordelingsssystemet samt intuitivt betjenbare turtallsstartere fra Phoenix Contact når produksjons- og driftskostnader, vedlikehold og energistyring skal optimaliseres. Vi hjelper deg gjennom alle utfordringer som kan oppstå i forbindelse med digitalisering og Industrie 4.0.

Dine fordeler

  • Høy anleggstilgjengelighet takket være ti ganger lengre levetid med hybridteknologi
  • Fleksibel og enkel feltbusstilkobling med egnet Gateway
  • Rask kabling takket være integrert låsekobling og lastkabling
  • Enkel gruppeutkobling via T-konnektor etter NØDSTOPP takket være forankoblet sikkerhetsrelé
  • Beskyttelse av anleggsdeler i høy kvalitet grunnet signal- og koblingsterskler som kan parametriseres etter ønske
  • Innsamling av drifts- og energidata uten omstendelig sensorsystem
  • T-BUS-grensesnitt for direkte forbindelse og overføring av prosessdata

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service