Utendørshus ECS

Robuste utendørshus ECS for innendørs og utendørs bruk

Optimal beskyttelse av det elektroniske systemet

Utendørshusene ECS beskytter elektronikk pålitelig mot støv, smuss og vann.

Tilbake til Felthus

Kategorier

Søk i Utendørshus ECS

Vis alle produktene i denne kategorien

De robuste utendørshusene i serien ECS er en ideell løsning for å beskytte ømfintlig elektronikk innendørs og utendørs mot støv, smuss og vann. Grunnet beskyttelsesgrad IP67 og IP69 og et stort temperaturområde fra -40 °C til 100 °C er husene egnet selv for krevende omgivelsesforhold.

Dine fordeler

  • Husdesign åpner for forskjellige kretskorttykkelser
  • Velprøvd kretskorttilkoblingsteknikk åpner for praksisrettet tilpasning
  • Integrert kobling som beskyttelse mot utilsiktet løsing av kretskortet
  • Trykkutjevningsmembran som opsjon for husvarianter med ventilasjon
  • Beskyttelse mot manipulering i form av enkel plombering

Mange bruksmuligheter

Mange bruksmuligheter  

Mange bruksmuligheter

De robuste elektronikkhusene ECS er egnet for vegg- og stolpemontering og åpner for enkel integrering av kretskort i tykkelsene 1,59 mm og 2,38 mm.

  • Dimensjoner (b/h/d): 178 mm / 127 mm / 38,1 mm
  • Ventilerte varianter tilgjengelig
  • Integrert beskyttelse mot manipulering

 

Robust husoppbygging

Robust husoppbygging  

Robust husoppbygging

Husene i serien ECS gir pålitelig beskyttelse mot støv, smuss og vann opptil beskyttelsesgrad IP67/69 og er designet for et stort temperaturområde fra -40 °C til +100 °C.

  • Material: Polykarbonat PC (UL 94-V0)
  • Farger: Lysegrå (RAL 7035) eller svart (RAL 9005)

Individuelle enhetstilkoblinger

Individuelle enhetstilkoblinger  

Individuelle enhetstilkoblinger

Takket være velprøvd komponenttilkoblingsteknikk kan du helt enkelt utforme tilpasningsbare grensesnitt for signaler, data eller effekt. Slik blir et robust hus til en allsidig elektronikkløsning.

  • Komponentpluggforbindere i M5, M8 og M12
  • Til høy kontakttetthet med opptil 17 poler, datahastigheter opptil 10 Gbit/s og strøm opptil 16 A
  • Pålitelig tetning også i uplugget tilstand

Integrert kretskortfeste

Integrert kretskortfeste  

Integrert kretskortfeste

Den implementerte låsekoblingen forankrer kretskortet fast og sikkert inne i huset.

  • Lang levetid på elektronikken
  • Ingen utilsiktet løsing av kretskortet

Ventilerte husutførelser

Ventilerte husutførelser  

Ventilerte husutførelser

En trykkutjevningsmembran sørger for tilstrekkelig luftutveksling.

  • Trykkutjevningsmembran er mulig som tilvalg
  • Lengre levetid på elektronikken inne i huset

Enkel plombering

Enkel plombering  

Enkel plombering

Husdelene er enkle og trygge å plombere.

  • Beskyttelse mot uberettiget tilgang

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger


Utendørshus ECS

Beskytter elektronikk pålitelig mot støv, smuss og vann.