E-mobilitet-programvare

Programvaremoduler for praktisk omsetting av et lademanagement eller for integrering av avregningssystemer med OCPP (Open Charge Point Protocol)

Kundetilpasset E-mobilitet-programvare

Vi hjelper deg ved utforming av din individuelle eller nettorganiserte ladeinfrastruktur.

Ladestyringer fra Phoenix Contact har standardgrensesnitt. De kan derfor benyttes med tilsvarende programvaremoduler for praktisk omsetting av et lademanagement, for intuitiv brukerstøtte eller for integrering av avregningssystemer med OCPP (Open Charge Point Protocol).

Dine fordeler

  • Individuell utforming av ditt ladeinfrastrukturkonsept
  • Programvaremoduler i henhold til IEC 61851 og ISO 15118
  • Implementering av din ladestasjon i managementsystemet takket være kommunikasjonsprotokoll OCPP eller SQL

Forespørsel om personlige løsninger

Har du en konkret forespørsel? Da trenger du kun å sende oss en kort melding via forespørselskjemaet for:

  • Din programvare for å bruke ladestasjonene
  • Programvareblokker for å opprette og utvide brukerprogrammet ditt

Vi tar kontakt omgående, og diskuterer alle uavklarte detaljer. I løpet av kort tid mottar du et informasjonsrikt tilbud.

Programvaremoduler muliggjør kommunikasjon fra kjøretøyet og helt opp til Backend-systemet.  

Kommunikasjon mellom kjøretøy og Backend-systemer

Programvaremoduler i henhold til IEC 61851 og ISO 15118 muliggjør kommunikasjon mellom kjøretøy og ladestasjon helt opp til Backend-systemet.

Individuell utforming

Vi hjelper deg ved utforming av din individuelle ladeinfrastruktur.

Programvaremoduler forhalvoffentlig ladeinfrastrukturoffentlig ladeinfrastruktur
Nøkkelbryterx 
RFID-kortxx
Smarttelefon-appxx
Avregningssystemer x
Managementsystemerxx

Vår kunnskap – funksjoner

Vi hjelper deg når du skal benytte lademetodene og tilhørende kommunikasjon:

LademetoderAC og DC
ProtokollOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
GrensesnittEthernet, digitale IO-er, seriell kommunikasjon (RS-485, RS-232)

Vår kunnskap – biblioteker

Vi hjelper deg ved alle brukstilfeller med tilhørende biblioteker og funksjonsblokker:

Protokoll/grensesnittBibliotekerOppgave
EM-CP-PPE-Mobility LibKommunikasjon med ladestyringer
EVCC BasicE-Mobility LibKommunikasjon med ladestyringer
OCPPOCPP LibKommunikasjon med Backend-systemer
SQLSQL LibraryForbindelse med sentrale databaser
MODBUSModbus LibAvlesning av energiverdier fra måleutstyr
Seriell kommunikasjonCOM SerialIntegrering av RFID-lesere

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk