Tilbake til oversikten

Detaljert informasjon om OPC- og ODP-servere

OPC-servere (Open Process Control) brukes til datautveksling mellom PC WORX-programmerbare styringer og OPC-egnede visualiseringssystemer samt SNMP-egnede (Simple Network Management Protocol) komponenter. Med ODP (Open Data Port) får du en åpen kommunikasjon med Phoenix Contact-styringer.

FL SNMP OPC-server

Gjennomgående kommunikasjon  

Gjennomgående kommunikasjon

Nesten alle infrastrukturkomponenter konfigureres og overvåkes via SNMP-protokollen. FL SNMP OPC-serveren fra Phoenix Contact implementerer også disse komponentene i overlagrede OPC-baserte visualiseringer.

SNMP-protokollen har en integrert MIB-nettleser. Med den velger du verdiene som skal visualiseres.

AX OPC-server

AX OPC-server

AX OPC-server

OPC-grensesnittet brukes til datautveksling og gjør det mulig å koble visualiseringer til styreteknikken, helt produsentnøytralt. En AX OPC-server fra Phoenix Contact kan koble flere styringer og flere visualiseringer med hverandre samtidig.

OPC-grensesnittet fungerer som standardisert importgrensesnitt fra visualiseringsvariabler til visualiseringsverktøyene. For deg betyr det følgende: Produsentspesifikke import-/eksportformater mellom visualiserings- og programmeringssystemer bortfaller.

ODP-server

ODP-server

ODP-server

Er du på leting etter en sikker og transparent dataadministrering med komplett kostnads- og forbindelseskontroll? ODP-servere er en intelligent løsning for økonomisk effektiv fjernoverføring av data, også ved større datamengder.

ODP-servere gir en åpen kommunikasjon mellom styringer og styresystemer. ODP overfører onlineverdier samt historiske data og alarmer via Ethernet, DSL eller GPRS – også med tidsstempel.

Alle styringer og modemer fra Phoenix Contact støtter ODP-løsningene.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk