Drivere og grensesnitt

Fleksibel integrering

Fleksibel integrering

Hos oss får du gode grensesnittløsninger for mange forskjellige bruksområder.

Tilbake til Programvare

Kategorier

Søk i Drivere og grensesnitt

Vis alle produktene i denne kategorien

Kobler du automatiseringsløsningene eller I/O-komponenter også til ytterligere systemer? I den forbindelse finnes det både gratis og kostnadspliktige grensesnitt og drivere.

Dine fordeler

  • Fleksibel integrering i mange forskjellige overordnede systemer takket være standardisert grensesnitt
  • Enkel kommunikasjon med I/O-enheter fra en høynivåspråkapplikasjon takket være C#-drivergrensesnitt
  • Sikker kommunikasjon også i distribuerte nettverk på tvers av brannmurgrenser med OPC UA

Grensesnitt OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) er en ny kommunikasjonsprotokoll som forener samtlige funksjoner til OPC Classic i en ny standard. I den forbindelse ble eksisterende begrensninger i Classic-teknologien opphevet. Ved å ta i bruk en standardisert protokoll med utgangspunkt i TCP/IP er enkel portering til andre operativsystemer mulig. Brannmurer kan tilpasses til UA-kommunikasjon. Autentisering i form av sertifikater sørger for nødvendig sikkerhet. Navnerommet OPC UA oversender ikke bare variabler, men også informasjon om type og struktur for slik å optimalisere engineering-forløp best mulig.

Programvare server PC WORX UA  

Server PC WORX UA

OPC UA-server for kontrollere

Server PC WORX UA er også konstruert for store installeringer med opptil 200 kontrollere. Med UA-egnede klienter kan flere tusen datapunkter utveksles raskt og sikkert. Et sertifikatsbasert sikkerhetskonsept beskytter mot uberettiget tilgang, manipuleringer og betjeningsfeil. Tilhørende konfigurator definerer ikke bare kontrollerne, med støtter også brukeren ved oppretting og fordeling av sertifikater. Diagnostikksider viser intern kommunikasjonsstatistikk, slik at feilkonfigureringer eller brudd i forbindelsen kan lokaliseres raskt og effektivt.

Grensesnitt OPC Classic

OPC Foundation  

Global standard: OPC

Phoenix Contact tilbyr forskjellige OPC-servere for ulike utstyrsserier og bruksområder. OPC-standarden er integrert i mange forskjellige typer programvareverktøy og tas i bruk i mange ulike applikasjoner. Ved hjelp av OPC-servere får du enkel tilgang til informasjon i utstyret og kontrollerne fra ethvert styresystem og fra Asset-managementverktøy, kvalitetsmanagement- eller datainnsamlingssystemer. 

Programvare AX OPC-server  

AX OPC-server

OPC-server for PC WORX-programmerbare kontrollere

Ved hjelp av serveren AX OPC får du tilgang til samtlige variabler i en PC WORX-basert styring som er avmerket for OPC-utvekslingen. OPC-navnene synkroniseres automatisk med variabelnavnene i det aktuelle prosjektet. AX OPC-serveren støtter alle PC WORX-programmerbare kontrollere. 

Ved bruk i applikasjoner med meget høye krav til tilgjengelighet er synkroniseringsfunksjoner for automatisk omkobling av redundante kontrollere integrert.

Programvare FL SNMP OPC SERVER  

FL SNMP OPC SERVER

OPC-server for Ethernet-infrastrukturutstyr 
(switcher og andre SNMP-egnede enheter)

Nesten alle infrastrukturkomponenter konfigureres og overvåkes via SNMP-protokollen. Rask diagnostikk spiller dermed en viktig rolle. FL SNMP OPC-serveren fra Phoenix Contact implementerer også disse komponentene i overlagrede OPC-baserte visualiseringer. OPC-serveren har en integrert MIB (Management Information Base)-browser som du kan benytte til å velge verdiene som skal vises.

Programvare AX ODP-server  

AX ODP-server

OPC-server for fjernstyrestasjoner

ODP (Open Data Port) er en fjernstyreprotokoll som for eksempel integrerer kontrollere i et styresystem ved hjelp av Resy+-blokkbibliotek eller uavhengige sms-releer fra Phoenix Contact. I den sammenheng støtter ODP Ethernet- og modem-kommunikasjon eller også GPRS-datatjenester. 

Ved tap av forbindelsen blir dataene mellomlagret, før de senere sendes på nytt med tidsstempel. I den forbindelse endrer AX ODP-server datainformasjonen til et OPC-navnerom. Slik kan dataene gjennomsøkes via OPC og helt enkelt integreres i vilkårlige OPC-egnede styresystemer.

C#-driver for Ethernet-baserte I/O-enheter og INTERBUS-tilkoblinger

HFI og DDI  

Drivergrensesnitt HFI med C#-klassebibliotek

Ønsker du tilgang til I/O-utstyr fra Phoenix Contact fra en høynivåspråkapplikasjon? Da kan du benytte det gratis drivergrensesnittet HFI (High Level Language Fieldbus Interface) for Windows-baserte operativsystemer med .NET-omgivelser.

Drivergrensesnittet HFI gir deg et enkelt C#-klassebibliotek. Dermed signaliserer du signalendringer. Disse signalene kan leses inn og sendes ut via INTERBUS-PC-tilkoblingsmoduler eller Ethernet-egnede I/O-stasjoner i Inline, Axioline eller Fieldline.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk