Tilbake til oversikten

Tilkoblingsteknikker

IDC-tilkobling

IDC-hurtigkobling for enkeltledere  

IDC-hurtigkobling for enkeltledere

IDC-tilkoblingen fra Phoenix Contact er den raskeste tilkoblingen for pluggforbindere.

Enkeltledere må ikke lenger avisoleres. Ved forbindelsen deler en skjærkontakt over lederisolasjonen og etablerer trådkontakten på en fjærende, vibrasjonssikker og gasstett måte.

Pluggforbinderne med stift- og bøssingkontakter finnes med metall- og kunststoffmutter.

Tilbake oppover

Push-in-fjærtilkobling

Virkemåte Push-in-fjærkrafttilkobling  

Virkemåte Push-in-fjærkrafttilkobling

Ved hjelp av innstikksteknikk fra Phoenix Contact forbinder du store ledertverrsnitt uten bruk av mye krefter og uten verktøy.

  • Denne tilkoblingen er meget brukervennlig takket være beskyttelse mot feilbetjening.
  • Et fast definert bur til den kombinerte fjæren sørger for stabilitet i forbindelsen: Lederen forhindres mot å skli sideveis.

 

Tilbake oppover

Skrutilkobling med strekkhylseteknikk

Virkemåte skrutilkobling med strekkhylseteknikk  

Virkemåte skrutilkobling med strekkhylseteknikk

Du kan forene krevende applikasjoner med verdens mest benyttede tilkoblingstype. Uavhengig av ledertverrsnitt kan man oppnå meget store kontaktkrefter pr. kontaktflate.

Også ved bruk under vanskelige forhold forblir forbindelsene stabile og sikre takket være kobberlegeringer i høy kvalitet. Dette gir et gasstett kontaktpunkt og permanent lave overgangsmotstander.

Det integrerte skrusikringssystemet (reakdyn-prinsippet) forhindrer at forbindelsen løsner.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling