Fordelerblokker

Fordelerblokker

Tilkoblingsklare fordelerblokker

Med bruk av fordelerblokkene sparer du tid og plass ved potensialfordelingen.

Tilbake til Rekkeklemmer

Kategorier

Søk i Fordelerblokker

Vis alle produktene i denne kategorien

Fordelerblokkene med push-in- og skrutilkoblingsteknikk leveres klare til tilkobling, og det i ulike poltall, monteringsmetoder og farger. De er klare til bruk umiddelbart, og kan utvides etter ønske. Slik sørger de kompakte fordelerblokkene for en fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling. Pakk ut, koble til – ferdig!

Dine fordeler

  • Rask installering grunnet tilkoblingsklare fordelerblokker med integrert lasking
  • God plassbesparelse grunnet minimal byggstørrelse
  • Fleksible monteringsmuligheter ved hjelp av forskjellige monteringsadaptere for monteringsskinne- eller direktemontering samt klistrevarianter
  • Enkel og sikker installering grunnet farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt i form av elleve farger
  • Rask integrering av funksjonselementer grunnet funksjonsfordelerblokker med samme profil
  • Standardisert tilbehør - blokkene kan utvides, testet og merkes uten delingstap, ved hjelp av CLIPLINE complete-tilbehøret
  • Fordelerblokker er en del av COMPLETE line-systemet

Bruksklare push-in-fordelerblokker: Pakk ut, koble til – ferdig!

Rask og enkel fordeling av potensial med tilkoblingsklare push-in-fordelerblokker  

Rask og enkel fordeling av potensial med tilkoblingsklare push-in-fordelerblokker

Tilkoblingsklare blokker åpner for rask og enkel installering ved hjelp av den integrerte laskingen. Fordeler- og innmatningsblokker med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter er tilgjengelige.

Enkel og sikker installering, ettersom blokkene finnes i elleve farger. I tillegg til fordeler- og innmatningsblokkene får du funksjonsfordelerblokker med 2,5 mm² tverrsnitt med seks fordelertilkoblinger.

Funksjonsblokkene er skilleblokker med ulike skilleområder. Ved skillegrunnblokken kan også andre funksjonselementer, som sikringer, integreres. Ved hjelp av konfiguratoren vår kan du tilpasse PTFIX-fordelerblokkene optimalt etter systemet ditt.

PTFIX funksjonsfordelerblokker

Fordelerblokker med funksjonsegenskaper  

Funksjonsfordelerblokker PTFIX function

PTFIX-funksjonsfordelerblokkene er tilgjengelige i ulike skillevarianter. Blokkene finnes med syv tilkoblingspukter og et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm². På den måten kan ledertverrsnitt mellom 0,14 og 4 mm² kobles til på de delbare tilkoblingspunktene. Samletilkoblingen gjør det mulig å koble til ledertverrsnitt mellom 0,5 og 10 mm².

De tre funksjonsvariantene TG, MT og MTL skiller seg fra hverandre i type skilleområde. TG-varianten er en skillegrunnblokk som i tillegg til skillekniver også kan påmonteres funksjonsplugger som sikringsplugger eller forskjellige andre komponenter. MT-varianten, derimot, er utstyrt med en skillekniv som enkelt lar seg åpne med en skrutrekker. MTL-varianten har også en skillekniv, forskjellen er at denne kniven også kan åpnes uten verktøy, som er årsaken til at denne varianten krever større plass over blokken.

Push-in-potensialsamleklemmer

Kompakte potensialsamleklemmer  

Kompakte potensialsamleklemmer

Den kompakte potensialsamleklemmen åpner for mange forskjellige bruksmuligheter:

  • 35 mm² forsyning via den velkjente, vedlikeholdsfrie skrutilkoblingen
  • Kabling av de ti uttakene uten bruk av verktøy ved hjelp av den raske og enkle push-in-tilkoblingen

Push-in-potensialfordelerklemmer

Enkel potensialfordeling og forsyning  

Enkel potensialfordeling og forsyning

Med klemmen PTRVB ...-PV kan potensialfordelinger opptil 32 tilkoblinger foretas, og via konfeksjonerbare lasker kan de utvides til potensialfordelerblokker.

Forsyninger opptil 6 mm² og 37 A foretar du med potensialfordelerne PTRVB …-FI. For en entydig potensialtilordning finnes det varianter, blant annet i fargene blå og rød.

Skrutilkoblingsfordelerblokker og komponenttilkoblingsblokker

Skrutilkoblingsfordelerblokker og komponenttilkoblingsblokker  

Skrutilkoblingsfordelerblokker og komponenttilkoblingsblokker

Det store sortimentet i produktserien med skrutilkoblingsblokker finnes opptil et nominelt tverrsnitt på 35 mm² og 125 A for direktemontering i forskjellige poltall. Komponenttilkoblings- og fordelerblokkene merkes entydig og oversiktlig med merkematerialet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling

Service


Tilkoblingsklare fordelerblokker PTFIX

Med push-in-tilkoblingsteknikk: Pakk ut, koble til – ferdig!