Fordelerblokker

Fordelerblokker

Tilkoblingsklare fordelerblokker

Ved å benytte push-in-fordelerblokkene sparer du tid og plass ved potensialfordelingen.

Tilbake til Push-in-tilkobling

Kategorier

Søk i Fordelerblokker

Vis alle produktene i denne kategorien

Fordelerblokkene PTFIX med push-in-tilkoblingsteknikk leveres klare til tilkobling, og det i ulike poltall, farger og monteringsmetoder. De er klare til bruk umiddelbart, og kan utvides etter ønske. Slik sørger PTFIX for en fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling. Pakk ut, koble til – ferdig!

Dine fordeler

  • Rask installering grunnet tilkoblingsklare fordelerblokker med integrert lasking
  • Høy modularitet, grunnet fjær-spor-forbindelse kan fordelerblokkene helt enkelt rekkeplasseres
  • God plassbesparelse grunnet minimal byggstørrelse
  • Fleksible monteringsmuligheter ved hjelp av forskjellige monteringsadaptere for monteringsskinne- eller direktemontering samt klistrevarianter
  • Enkel og sikker installering grunnet farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt i form av elleve farger
  • Rask integrering av funksjonselementer grunnet funksjonsfordelerblokker med samme profil
  • Standardisert tilbehør - blokkene kan utvides, testet og merkes uten delingstap, ved hjelp av CLIPLINE complete-tilbehøret

Bruksklare push-in-fordelerblokker: Pakk ut, koble til – ferdig!

Rask og enkel fordeling av potensial med tilkoblingsklare push-in-fordelerblokker  

Rask og enkel fordeling av potensial med tilkoblingsklare push-in-fordelerblokker

Tilkoblingsklare blokker åpner for rask og enkel installering ved hjelp av den integrerte laskingen. Fordeler- og innmatningsblokker med 4, 6, 12 og 18 tilkoblingspunkter samt enkeltskiver med to tilkoblingspunkter er tilgjengelige.

Enkel og sikker installering, ettersom blokkene finnes i elleve farger. I tillegg til fordeler- og innmatningsblokkene får du funksjonsfordelerblokker med 2,5 mm² tverrsnitt med seks fordelertilkoblinger.

Funksjonsblokkene er skilleblokker med ulike skilleområder. Ved skillegrunnblokken kan også andre funksjonselementer, som sikringer, integreres. Ved hjelp av konfiguratoren vår kan du tilpasse PTFIX-fordelerblokkene optimalt etter systemet ditt.

PTFIX funksjonsfordelerblokker

Fordelerblokker med funksjonsegenskaper  

Funksjonsfordelerblokker PTFIX function

PTFIX-funksjonsfordelerblokkene er tilgjengelige i ulike skillevarianter. Blokkene finnes med syv tilkoblingspukter og et nominelt tverrsnitt på 2,5 mm². På den måten kan ledertverrsnitt mellom 0,14 og 4 mm² kobles til på de delbare tilkoblingspunktene. Samletilkoblingen gjør det mulig å koble til ledertverrsnitt mellom 0,5 og 10 mm².

De tre funksjonsvariantene TG, MT og MTL skiller seg fra hverandre i type skilleområde. TG-varianten er en skillegrunnblokk som i tillegg til skillekniver også kan påmonteres funksjonsplugger som sikringsplugger eller forskjellige andre komponenter. MT-varianten, derimot, er utstyrt med en skillekniv som enkelt lar seg åpne med en skrutrekker. MTL-varianten har også en skillekniv, forskjellen er at denne kniven også kan åpnes uten verktøy, som er årsaken til at denne varianten krever større plass over blokken.

Den raske veien til din individuelle potensialfordeling

Individuell potensialfordeling  

Den raske veien til din individuelle potensialfordeling

Fordelerblokkene PTFIX gir deg utallige kombinasjonsmuligheter. Onlinekonfiguratoren hjelper deg på veien mot en individuell fordelerblokkløsning. Blant fordeler- og innmatningsblokker med fast antall poler og modulære enkeltskiver velger du oppbyggingen av din individuelle fordelerblokk. Med kun få klikk utformer konfiguratoren ønsket produkt i nødvendige farger, monteringsmetode og trykket som du har definert. Fordelerblokker PTFIX, enkelt utformet og enkelt bestilt.

Potensialsamleklemmer

Kompakte potensialsamleklemmer  

Kompakte potensialsamleklemmer

Den kompakte potensialsamleklemmen åpner for mange forskjellige bruksmuligheter:

  • 35 mm² forsyning via den velkjente, vedlikeholdsfrie skrutilkoblingen
  • Kombinert med verktøyløs kabling av uttakene ved hjelp av den raske og enkle push-in-tilkoblingen

Kompakte potensialfordelerklemmer

Enkel potensialfordeling og forsyning  

Enkel potensialfordeling og forsyning

Med klemmen PTRVB ...-PV kan potensialfordelinger opp til 32 tilkoblinger foretas, og via konfeksjonerbare lasker kan de utvides til potensialfordelerblokker. Forsyninger opptil 6 mm² og 37 A foretar du med potensialfordelerne PTRVB …-FI. For en entydig potensialtilordning finnes det varianter, blant annet i fargene blå og rød.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Tilkoblingsklare fordelerblokker med push-in-tilkobling