Lasermerkingssystem

Lasermerkingssystem

Fleksibel, rask og enkel

Den raskeste skrivebordlasermerkeren i sin klasse.

Tilbake til Trykk- og merkesystemer

Kategorier

Søk i Lasermerkingssystem

Vis alle produktene i denne kategorien

TOPMARK NEO setter nye standarder innen direkte lasermerking. Det nyskapende merkesystemet lager merker for de høyeste krav i løpet av kort tid. Med over 650 forskjellige materialer behandler TOPMARK NEO den største laserporteføljen på markedet for merking av klemmer, ledere, kabler og utstyr. Takket være utallige intelligente funksjoner forløper betjeningen så enkelt og lett forståelig at den kan foretas uten forhåndskunnskaper.

Dine fordeler

  • Enkel betjening grunnet Software-on-board, direkte import av merkefiler og til og med bildedata
  • Feil forhindres takket være automatisk gjenkjenning av materialer og forinnstilte laserparametere
  • Korte gjennomløpstider grunnet høy merkehastighet samt opp- og nedstablefunksjoner for materialer
  • Riktig merking til alle applikasjoner takket være stor materialportefølje
  • Velkjent menystyring på ergonomisk display grunnet enhetlig programvare på alle Phoenix Contact-trykksystemer

Nyskapende teknologi for de høyeste krav

Lasermerker og material  

Direkte lasermerking med TOPMARK LASER NEO

På grunn av den unike materialhåndteringen og integreringen i planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er TOPMARK NEO med over 250 skilt pr. minutt den raskeste skrivebordlasermerkeren i sin klasse. 

  • Basert på ytterbium pulsfiberlaser-teknologi
  • Stort materialspekter i aluminium, stål, kunststoff og folier
  • Laserdirektemerking betyr: Uten blekk, uten fargebånd
  • Permanent merking i form av gravering, herding eller karbonisering
  • Høy kvalitet: Strekkodeegnet, oppløsning 500 dpi

Materialmangfold til alle anvendelser

Merkematerial til TOPMARK NEO  

Merkematerial til TOPMARK NEO

For TOPMARK NEO finnes det over 650 typer merkematerial i spesialstål, aluminium, ABS, polyakryl og polykarbonat.

For merking av materialer i spesialstål finnes det to alternativer: Ved å fjerne material, graverer laseren merkingen. Ved brennmerking oppnås en fargeforandring mens materialoverflaten forblir uforandret. Ved karbonisering blir materialet mørkere. Denne metoden benyttes ved lyse kunststoffer.

  • For alle materialer i UCT-produktserien
  • Automatisert håndtering av material: TOPMARK NEO registrerer de automatisk tilførte materialarkene
  • Rask og effektiv merking – uten tidkrevende parameterinnstillinger

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service