Overvåking av differansestrøm

1- og 2-kanals RCM-moduler for overvåking av differansestrøm

Universell feilstrømovervåking

Ved hjelp av RCM-modulene kan AC- og DC-feilstrøm registreres ved hjelp av en målesensor.

Tilbake til Ladekontrollere

Kategorier

Søk i Overvåking av differansestrøm

Vis alle produktene i denne kategorien

E-mobilitetmoduler for differansefeilstrøm i serien EV-RCM oppdager AC- og DC-feilstrøm i henhold til kravene i IEC 62752. Kombinert med tilgjengelige anordninger for feilstrøm øker modulene beskyttelsesnivået som kreves i henhold til standard ved elektrisk lading av kjøretøyer. Om ønsket kan en tilkobling til ladestyringene fra Phoenix Contact foretas, som gir en brukervennlig statusovervåking.

Dine fordeler:

  • Universell registrering av feilstrøm ved hjelp av en måleomformer
  • Jordfeilbryter type A kan benyttes i drift / videre drift
  • Høy anleggstilgjengelighet grunnet permanent overvåking av differansestrøm
  • Statusovervåking i forbindelse med ladestyringene fra Phoenix Contact
  • Tilbakestilling via ladestyringer fra Phoenix Contact ved feil (opsjon)
  • 1- eller 2-kanals RCM-variant

EV RCM - basic

Enkanals RCM-modul for overvåking av feilstrøm i et ladepunkt (a_0062544)  

Enkanals RCM-modul

Enkanalsmodulen EV RCM er designet med en målesensor spesielt for ett ladepunkt. Kombinert med anordningene for beskyttelse mot feilstrøm (RCD-type A) er denne varianten egnet for bruk i enkle ladepunkter (f.eks. veggbokser) i hjemmet.

EV RCM - compact

Tokanals RCM-modul for overvåking av differansestrøm i to separate ladepunkter  

Tokanals RCM-modul

Den kompakte varianten i serien EV RCM fungerer som universell registrering av feilstrøm i to separate ladepunkter i en ladestasjon. Den adskilte overvåkingen ved hjelp av to målesensorer øker tilgjengeligheten til ladepunkter i næringsøyemed. En slik adskilt evaluering av signaler i en RCM-enhet sparer plass og gir kostnadsfordeler.

Gjenkjenning av feilstrøm ved elektrisk lading av kjøretøyer

Gjenkjenning av feilstrøm ved elektrisk lading av kjøretøyer

En helt vesentlig bestanddel av de nødvendige beskyttelsestiltakene er beskyttelsesanordninger mot feilstrøm (RCD type A) på infrastruktursiden. Disse beskyttelsesanordningene kobler ut dersom det oppstår vekselfeilstrøm eller pulserende feilstrøm ≥ 30 mA (person- og anleggsbeskyttelse). Ved potensiell likefeilstrøm ≥ 6 mA,  f.eks. ved isolasjonsfeil i kjøretøyet, må det iverksettes egnede tiltak for hvert ladepunkt slik det fremgår av DIN VDE 0100-722; 2013 hhv. IEC 64/1846; 2012 Oppbygging av lavspenningsanlegg, del 7-722: Krav til spesielle installasjoner eller steder, strømforsyning av el-kjøretøyer.

De universelle RCM-modulene fra Phoenix Contact gjenkjenner like- og vekselfeilstrøm, og kombinert med tilgjengelige beskyttelsesanordninger mot feilstrøm gir de ekstra beskyttelse ved elektrisk lading av kjøretøyer. I forbindelse med ladestyringer fra Phoenix Contact åpnes det også for statusovervåking og tilbakestilling av RCM-modulene.

Applikasjonseksempel: Overvåking av feilstrøm i en hjemmeladestasjon

Visning: Oppbygging av veggboks med overvåking av differansestrøm  

Oppbygging av veggboks for overvåking av differansestrøm

Ved hjelp av en enkanals RCM-modul fra Phoenix Contact kan også ladestasjoner i hjemmet gjenkjenne feilstrøm og koble ut ladepunktet. Det sikrer lang levetid for et kompakt hjemmeladepunkt.

Applikasjonseksempel: Overvåking av feilstrøm i ladepunkter i næringsøyemed

Visning: Oppbygging av en ladestasjon med separate ladepunkter og overvåking av feilstrøm  

Ladeinfrastruktur med 2-kanals RCM-modul

En tokanals RCM-modul gjør det mulig å overvåke to separate ladepunkter innenfor en ladestasjon adskilt med tanke på mulig feilstrøm. Ladeinfrastrukturer i næringsøyemed drar dermed nytte av økt tilgjengelighet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk