DeviceNet™

Den universelle feltbussløsningen

Den universelle feltbussløsningen

Den åpne feltbusstandarden er egnet for mange forskjellige formål innen automatisering.

Tilbake til Produkter etter protokoller

Kategorier

Søk i DeviceNet™

Vis alle produktene i denne kategorien

DeviceNet™ er spesielt godt egnet for oversiktlige automatiseringsoppgaver. Grunnen til dette er det meget kompakte SMS-formatet til CIP-protokollen (Common Industrial Protocol). DeviceNet™ er standardisert i den europeiske standarden EN 50325 og ivaretas av organisasjonen ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).

Dine fordeler

  • Redusert kablingsarbeid grunnet forsyning av mindre utstyr direkte via bussen
  • Pålitelig grunnet automatisk gjenopprettelse av kommunikasjonen
  • Intelligent – utstyr med dobbel adressetilordning gjenkjennes automatisk

DeviceNet™: Pålitelig og intelligent kommunikasjon

DeviceNet™-komponenter fra Phoenix Contact  

DeviceNet™-komponenter fra Phoenix Contact

Vær effektiv: DeviceNet™ åpner for multiple tilganger og prioritering av meldinger. Den tilhører CIP-feltbussystemene på CAN-basis (Controller Area Network).

Ta i bruk de velkjente CAN-mekanismene for registrering av feil også under DeviceNet™.

Ytterligere fordeler

Valget er ditt: DeviceNet™ kan benyttes i en master-slave-, multi-master- eller i en peer-to-peer-konfigurering.

Dessuten: På grunn av CIP-protokollen benytter DeviceNet™ Producer/Consumer-modellen. I motsetning til andre modeller innebærer dette en mer effektiv dataoverføring.

Komponenter til DeviceNet™: Modulær og i blokkform

Komponenter til DeviceNet™  

Fleksibel automatiseringsmodul Inline på DeviceNet™

Med våre busskoblere kan den fleksible automatiseringsmodulen Inline brukes på DeviceNet™-nettverk i automatikkskapet.

Sett sammen din egen Inline-stasjon. Via feltbusskobleren føyer du stasjonen til i et vilkårlig punkt i nettverket. Arkitekturen: I DeviceNet™-nettverket er feltbusskobleren slave, i local bus er den master.

Benytt Inline Block-I/O-modulen ved få eller middels antall I/O-er. Grunnet den meget flate byggformen er den egnet for bruk der plassen er ytterst begrenset, for eksempel i koblingsbokser.

For desentral automatisering i felten har Phoenix Contact produktserien Fieldline. Komponentene har beskyttelsesgrad IP65/67 og er utformet for røffe stasjonsnære omgivelser.

Ved Fieldline-Stand-Alone-utstyr er feltbusstilkoblingen samt I/O-nivået direkte integrert. Benytt utstyret i felten ved høy desentraliseringsgrad dersom kun få digitale I/O-punkter er nødvendig.

Infrastrukturkomponenter for DeviceNet™

Infrastrukturkomponenter for DeviceNet™  

Infrastrukturkomponenter for DeviceNet™

Med det modulære repeaterkonseptet PSI-REP og PSI-MOS finnes det nå for første gang en infrastrukturmodul i kobberteknikk og fiberoptisk teknikk.

Nettverket er optimalt strukturert grunnet potensialsegmentering. Det gir deg tilnærmet ubegrensede muligheter ved nettverkstopologien.

Samtidig optimaliseres overføringshastigheten og systemets tilgjengelighet – grunnet feilbegrensninger uten tilbakevirkning eller redundante installeringskonsepter.

Ved hjelp av feltbussmedieomformerne fra Phoenix Contact omsetter du DeviceNet-grensesnitt til optiske fibre - for optimal støysikkerhet og overføringsrekkevidder i industrielle applikasjoner.

Utover dette: Med Bridge for DeviceNet og CANopen kan alternative overføringsmedier benyttes, for eksempel modem-/DSL-overføringer, radiosignalforbindelser og Ethernet-nettverk. Forskjellige datahastigheter i to segmenter er også mulig.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Mer informasjon