Utviklingsbyggesett

Utviklingsbyggesett

Rask og kostnadsoptimalisert utvikling

Raskt og enkelt til egen løsning – med predefinerte utviklingsbyggesett med integrert tilkoblingsteknikk.

Tilbake til Monteringsskinnehus

Kategorier

  • Produktliste utviklingsbyggesett ME-PLC
    Utviklingsbyggesett ME-PLC

    Full fleksibilitet, god plass til elektronikken og brukervennlige tilkoblingsmuligheter: Alt dette kan utviklingsbyggesettet ME-PLC by på.

  • Produktliste utviklingsbyggesett RPI-BC
    Utviklingsbyggesett RPI-BC

    Med utviklingsbyggesettet RPI-BC bygger du din egen minidatamaskin både raskt og enkelt. Monteringsskinnehuset fra Phoenix Contact er spesialkonstruert for montering av Raspberry Pi-kretskort.

  • Produktliste utviklingsbyggesett UM-BASIC
    Utviklingsbyggesett UM-BASIC

    For elektronikk med høye elektronikkomponenter kan utviklingsbyggesettet UM-BASIC benyttes. Profilhuset monteres på kort tid ved at elektronikken helt enkelt skyves inn og sidedelene sneppes på.

Søk i Utviklingsbyggesett

Vis alle produktene i denne kategorien

Ved hjelp av utviklingsmoduler utvikler du prototyper og prøveserieenheter på kort tid. Modulsett for de forskjellige husseriene åpner for individuelle elektronikkoppsett og tilkoblingsløsninger.

 

Dine fordeler:

  • Raskt og enkelt til egen løsning med predefinerte utviklingsbyggesett
  • Komplette husløsninger med integrert tilkoblingsteknikk
  • Passende hullmålskretskort for manuell montering av utstyr
  • Spesifikk bussforbinder for oppbygging av komplette utstyrssystemer

Utviklingsbyggesett BC

Utviklingsbyggesett BC  

Utviklingsbyggesett BC

Integrer elektronikken for bygningsautomatisering i det moderne huset BC.

  • Hus i samsvar med standard DIN 43880 for installasjonsfordelere i byggbredde 107,6 mm
  • Printmoduler i delingsmål 5 mm, ledertverrsnitt 1,5 mm2
  • Hullmålskretskort (opsjon) med ca. 7650 mm2 utstyrsflate for manuell lodding av THT-komponenter
  • Innbyrdes forbindelse av enkelthusmoduler med HBUS (opsjon) via monteringsskinne

 

Utviklingsbyggesett EH

Utviklingsbyggesett EH  

Utviklingsbyggesett EH

Med utviklingsbyggesettet EH utvikler og utformer du applikasjonstilpassede og kompakte utstyrsløsninger.

  • Flatt hus i byggbredde 45 mm
  • Printmoduler i delingsmål 5,08 mm, ledertverrsnitt 2,5 mm2
  • Hullmålskretskort (opsjon) med ca. 1600 mm2 utstyrsflate for manuell lodding av THT-komponenter

Utviklingsbyggesett ME-IO

Utviklingsbyggesett ME-IO  

Utviklingsbyggesett ME-IO

Med utviklingsbyggesettet i serien ME-IO utvikler du et kontroll- og I/O-system med et høyt antall signalinnganger og -utganger.

  • Smalt hus i byggbredde 18,8 mm
  • Pluggbar fronttilkoblingsteknikk
  • Hullmålskretskort (opsjon) med ca. 3400 mm2 utstyrsflate for manuell lodding av THT-komponenter
  • Innbyrdes forbindelse av enkelthusmoduler med TBUS (opsjon) via monteringsskinne

Utviklingsbyggesett ME-MAX

Utviklingsbyggesett ME-MAX  

Utviklingsbyggesett ME-MAX

Utviklingsbyggesettet ME-MAX er optimalt hvis elektronikken skal bygges smalt, men man samtidig trenger en stor utstyrsflate på kretskortet.

  • Smalt hus i byggbredde 22,5 mm
  • Berøringssikker, pluggbar tilkoblingsteknikk
  • Hullmålskretskort (opsjon) med ca. 7400 mm2 utstyrsflate for manuell lodding av THT-komponenter
  • Innbyrdes forbindelse av enkelthusmoduler med ME-TBUS (opsjon) via monteringsskinne

Utviklingsbyggesett ME-PLC

Utviklingsbyggesett ME-PLC  

Utviklingsbyggesett ME-PLC

Full fleksibilitet, god plass til elektronikken og brukervennlige tilkoblingsmuligheter: Alt dette kan utviklingsbyggesettet ME-PLC by på.

  • Stort hus i byggbredde 40 mm for kretskort med opptil 15 000 mm2 utstyrsflate
  • Pluggbar fronttilkoblingsteknikk
  • Hullmålskretskort (opsjon) med ca. 15 000 mm2 utstyrsflate for manuell lodding av THT-komponenter

 

Utviklingsbyggesett UM-BASIC

Utviklingsbyggesett UM-BASIC  

Utviklingsbyggesett UM-BASIC

For elektronikk med høye elektronikkomponenter kan utviklingsbyggesettet UM-BASIC benyttes. Profilhuset monteres raskt og enkelt ved at elektronikken skyves inn og sidedelene sneppes på.

  • Profilhus i lengde 104 mm
  • For kretskortlengde 100 mm
  • Printmoduler i delingsmål 5,08 mm, ledertverrsnitt 2,5 mm2
  • Hullmålskretskort (opsjon) med ca. 10 700 mm2 utstyrsflate for manuell lodding av THT-komponenter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger


Elektronikkhus

Utviklerbyggesett for profesjonell integrering av elektronikk.