Monteringsskinnehus

Monteringsskinnehus

Elektronikkhus til automatikkskapet ditt

Våre hussystemer til automatikkskap har perfekte løsninger til nettopp dine behov.

Tilbake til Elektronikkhus

Kategorier

  • Modulære hus ICS
    Modulære hus ICS

    De modulære elektronikkhusene ICS utgjør basisen for morgendagens IoT-enheter – med trinndelte størrelser, variabel tilkoblingsteknikk og 8-polede T-konnektorer som tilvalg.

  • Modulære hus ME
    Modulære hus ME

    Modulært hussystem i monteringsvennlig skallform.

  • Modulære hus ME-MAX
    Modulære hus ME-MAX

    Med totale byggebredder fra 12,5 til 90 mm gir ME-MAX skreddersydde løsninger for elektronikken.

  • Multifunksjonelle hus ME-IO
    Multifunksjonelle hus ME-IO

    Kompakt hussystem med mange tilkoblingsmuligheter.

  • Multifunksjonelle hus ME-PLC
    Multifunksjonelle hus ME-PLC

    Hussystemet for komplekse kontrollere.

  • Utviklingsbyggesett
    Utviklingsbyggesett

    Med utviklingsbyggesettene for elektronikkhus monterer du THT-kretskortkomponenter som dioder, sikringer eller motstand på monteringsskinnen.

Søk i Monteringsskinnehus

Vis alle produktene i denne kategorien

Full fleksibilitet i form, farge og funksjon: Monteringsskinnehus er den ideelle forpakningen til elektronikken din. De beskytter de monterte kretskortene, kan helt enkelt monteres på monteringsskinner og har optimalt integrerte grensesnitt for overføring av signaler, data og effekt.

Dine fordeler:

  • Omfattende standard hussortiment for skinnemontering
  • Enkel og tidsbesparende montering av huset
  • Universell eller fast integrert tilkoblingsteknikk
  • Utallige varianter grunnet kundespesifikk merking og bearbeiding av sortimentet

Modulære hus ICS

Modulære elektronikkhus i serien ICS for variabel tilkoblingsteknikk  

Modulære elektronikkhus i serien ICS for variabel tilkoblingsteknikk

Like mangfoldig som kravene til fremtidsrettede komponenter innen industriell automatisering er også løsningene med det modulære elektronikkhuset ICS. Opplev et hussystem med trinndelte størrelser, variabel tilkoblingsteknikk, for eksempel RJ45, D-SUB, USB og antennetilkoblinger, samt T-konnektorer som tilvalg. Serien utvides kontinuerlig med ytterligere byggbredder og tilbehør.

Modulære hus BC

Modulære hus BC  

Modulære hus BC

Modulære elektronikkhus i serien BC står parat for fremtidsorientert bruk innen bygningsautomasjon. Elektronikkhusene overbeviser med tidsriktig design, allsidig kretskorttilkobling og effektiv T-konnektor.

  • Generøst dimensjonerte husdimensjoner
  • Optimalisert for installeringsfordelere grunnet design i henhold til DIN 43880
  • Forbindelse fra utstyr til utstyr med bussforbindere med høyt antall poler i monteringsskinnen

Modulære hus for Raspberry Pi-anvendelser

Modulære hus for Raspberry Pi-anvendelser  

Modulære hus for Raspberry Pi-anvendelser

Modulære elektronikkhus i serien RBI-BC er spesielt designet for integrering av Raspberry Pi-minidatamaskinen. Husene er designet etter DIN 43880, kan rekkeplasseres og festes på monteringsskinnen eller direkte til veggen. Grensesnitt (opsjon) åpner for enkle funksjonsutvidelser i den integrerte Single-Board-datamaskinen.

  • Individuelle funksjonsutvidelser grunnet grensesnitt (opsjon) og ytterligere tilbehør
  • Rask montering uten bruk av verktøy ved at huselementene helt enkelt sneppes på
  • 16-polet T-konnektor for seriell og parallell modulkommunikasjon

Modulære hus i serien ME

Modulære hus i serien ME  

Modulære hus i serien ME

Elektronikkhusene i serien ME gjør utstyrte kretskort til monteringsvennlige elektronikkmoduler. Variabel tilkoblingsteknikk, bussforbinder og modularitet sørger for brukertilpasset utstyrsoppbygging.

  • Stor portefølje med koblinger for overføring av signaler, data og effekt
  • Monteringsvennlig husoppbygging
  • Monteringsskinne- eller tverrforbindere som er integrert i huset, for modul-til-modul-kommunikasjon

Modulære hus i serien ME-MAX

Modulære hus i serien ME-MAX  

Modulære hus i serien ME-MAX

Modulære, funksjonstilpassede og designorienterte elektronikkhus ME-MAX for moderne industrielektronikk: Variabel tilkoblingsteknikk, bussforbinder og modularitet sørger for brukertilpasset utstyrsoppbygging.

  • Optimale bruksflater for montering av utstyr på kretskortet, betjening og visning
  • Skreddersydde tilkoblingsteknikker for overføring av signaler, data og effekt
  • Forbindelse fra utstyr til utstyr med bussforbindere i monteringsskinnen

Multifunksjonelle hus i serien ME-IO

Multifunksjonelle hus i serien ME-IO  

Multifunksjonelle hus i serien ME-IO

Hussystemet ME-IO er spesielt godt egnet for anvendelser der monteringsplassen er begrenset. Push-in-fronttilkoblingsteknikken og den kompakte byggformen gjør det mulig å implementere enkeltenheter med opptil 54 poler.

  • Kun 18,8 mm byggbredde
  • Push-in-tilkoblingsteknikk med Lock-and-Release-system for enkel installering og demontering av tilkoblingspluggene
  • Laskede plugger som TWIN-tilkobling erstatter TWIN-endehylser
  • Allsidige kombinasjoner med husdeksler og plugger i frontområdet mulig.

Multifunksjonelle hus i serien ME-PLC

Multifunksjonelle hus i serien ME-PLC  

Multifunksjonelle hus i serien ME-PLC

De multifunksjonelle elektronikkhusene i serien ME-PLC er ideelle for anvendelser der behovet for monteringsplass er stort, og der tilkoblingsteknikken er montert på forsiden. Hussystemet åpner for mange forskjellige funksjoner grunnet stor monteringsflate på kretskortet og effektive T-konnektorer.

  • Generøst dimensjonerte husdimensjoner
  • T-konnektor for individuelle kretskortlayouts
  • Kretskorttilkoblingsteknikk med Lock-and-Release-system for enkel installering og demontering av tilkoblingspluggene
  • Pluggbar eller fast loddet tilkoblingsteknikk mulig

Ekstruderprofilhus i serien UM-BASIC

Ekstruderprofilhus i serien UM-BASIC  

Ekstruderprofilhus i serien UM-BASIC

Ekstruderprofilhusene UM-BASIC kombinerer henholdsvis korte monteringstider og stort spillerom når tilkoblingsteknikk skal velges. Den lave byggformen støtter oppbyggingen av flate elektronikkmoduler og montering på standard monteringsskinner eller rett på veggen.

  • Tilkoblingspluggene for oppkoblingen forblir fritt tilgjengelige, samtidig som elektronikken er berøringssikker grunnet posisjonering av deksler etter ønske
  • Mindre kablingsarbeid og rask montering med busskontakten (opsjon)
  • Variabel jordtilkobling fordi PE-kontaktene kan monteres på begge sider
  • Optimal bruk også ved voluminøse komponenter

Ekstruderprofilhus i serien UM-PRO

Ekstruderprofilhus i serien UM-PRO  

Ekstruderprofilhus i serien UM-PRO

Moderne industrielektronikk blir stadig mer kompakt, desentral og prosessnær. Fleksible påbyggingshus som ekstruderprofilhus i serien UM-PRO imponerer med sine egenskaper med tids- og plassbesparelse, og kan også benyttes ved høye temperaturer.

  • Polyamid åpner for bruk opptil 100 °C og dermed også for UL-godkjennelsesmuligheter
  • Tilkoblingspluggene for oppkoblingen forblir fritt tilgjengelige, samtidig som elektronikken er berøringssikker grunnet posisjonering av deksler etter ønske
  • Optimal bruk også ved voluminøse komponenter

Ekstruderprofilhus i serien UM-ALU

Ekstruderprofilhus i serien UM-ALU  

Ekstruderprofilhus i serien UM-ALU

Hussystemet UM-ALU er komplett i aluminium og gir utmerket EMC-beskyttelse samt optimal fleksibilitet ved montering av utstyr. Husene er dermed spesielt godt egnet for industrielle omgivelser med høy grad av potensielle elektromagnetiske forstyrrelser.

  • Økte skjermegenskaper
  • Gode termiske egenskaper
  • Deksel og ulike profilstørrelser betyr høy fleksibilitet

Basishus i serien EH

Basishus i serien EH  

Basishus i serien EH

Med basishus i serien EH får det ikke blitt enklere å utforme universelle utstyrsanvendelser. Syv byggbredder, to byggdybder og tre dekselvarianter gir over 100 kombinasjonsmuligheter.

  • Monteringsskinne- eller veggmontering for brukstilpasset utstyrsfeste
  • Forskjellige dekselvarianter
  • Integrert lufteslisse
  • Fleksibel kretskortposisjonering i alle tre dimensjoner
     

Utviklingsbyggesett

Utviklingsbyggesett  

Utviklingsbyggesett

Ved hjelp av utviklingsmoduler utvikler du prototyper og prøveserieenheter på kort tid. Modulsett for de forskjellige husseriene åpner for individuelle elektronikkoppsett og tilkoblingsløsninger.

  • Raskt og enkelt til egen løsning med predefinerte utviklingsbyggesett
  • Komplette husløsninger med integrert tilkoblingsteknikk
  • Passende hullmålskretskort for manuell montering av utstyr
  • Bussplugg for oppbygging av komplette utstyrssystemer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk