Monteringsskinneadaptere

Monteringsskinneadaptere

Universell utstyrsmontering

Gjør utstyret monteringsskinnekompatibelt.

Tilbake til Elektronikkhus

Kategorier

Søk i Monteringsskinneadaptere

Vis alle produktene i denne kategorien

Installer utstyr og komponenter akkurat slik du vil – med monteringsskinneadaptere fra Phoenix Contact. Universelle og med stabil konstruksjon er de et pålitelig fundament for profesjonell integrering av utstyr i automatikkskapet.

Dine fordeler

  • Optimal tilpasning av utstyr med forskjellige byggbredder
  • Lang levetid grunnet korrosjonsbeskyttet overflate i metallutførelsen
  • Rask og enkel montering i form av påsnepping på monteringsskinne i henhold til EN 60715
  • Solid feste av elektronikken grunnet stabil metallutførelse
  • Universelle festemuligheter av utstyr grunnet ulike hull

Den fleksible plattformen til ditt elektroniske system

Monteringsskinneadaptere  

Monteringsskinneadaptere

Monteringsskinneadaptere er en riktig løsning for å installere utstyr uten standardisert festefot, transformatorer eller plasskrevende elementer pålitelig på monteringsskinnen. Adapterene har smarte egenskaper som sørger for lang levetid og stabil bruk:

  • Optimal utstyrstilpasning – velg mellom monteringsskinneadapter i trykkstøpt sink og monteringsskinneadapter i kunststoff
  • Optimal fleksibilitet ved plassering av utstyret grunnet monteringshull
  • Spar plass med passnøyaktige adaptere i forskjellige byggbredder og lengder

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk