DC-ladekontrollere

E-mobilitet-ladekontrollere for halvoffentlige og offentlige anvendelser.

Lad opp el-bilen – meget raskt

Med DC-ladekontrollere drifter du krevende hurtigladestasjoner helt uten anstrengelser.

Tilbake til Ladekontrollere

Kategorier

Søk i DC-ladekontrollere

Vis alle produktene i denne kategorien

DC-kontrolleren EV Charge Control Professional omfatter i en og samme enhet samtlige grensesnitt i forbindelse med krevende
hurtigladestasjoner Ved DC-lading foregår kommunikasjonen med el-kjøretøyet i henhold til DIN SPEC 70121 via Combined Charging System (CCS).

Dine fordeler

  • High-Level kommunikasjon for DC-lading i henhold til DIN SPEC 70121
  • Optimalisert styreløsning for AC-lading i henhold til IEC 61851-1- og DC-lading i henhold til CCS
  • Enkel systemintegrering takket være omfattende I/O-er og raskere grensesnitt
  • Programmering i henhold til IEC 61131

EV Charge Control Professional

EVCC Professional  

EVCC Professional for offentlig ladeinfrastruktur

EV Charge Control Professional er styreløsningen for krevende ladestasjoner, vanlig AC-lading eller rask DC-lading suppleres av de allsidige kommunikasjonsgrensesnittene og de fleksible programmeringsmulighetene. Det innebærer fremtidsrettede løsninger for offentlig ladeinfrastruktur.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk