DC-ladekabel

DC-ladekabel

Ytelsessterk

Kjøretøyladeplugger som kobles til hurtigladestasjoner.

Tilbake til Ladepluggsystemer

Kategorier

  • Produktliste DC-ladekabel
    DC-ladekabel

    DC-kjøretøyladeplugg i henhold til type 1, type 2 og GB/T standard fra Phoenix Contact for tilkobling til hurtigladesøyler

Søk i DC-ladekabel

Vis alle produktene i denne kategorien

Likestrømslading er egnet for korte ladepauser ved lengre kjøreturer. Med de standardiserte DC-ladekablene for type 1, type 2 og GB/T-standard fra Phoenix Contact lader du el-kjøretøyet på kort tid. De integrerte sensorene åpner for en nøyaktig temperaturovervåking og garanterer dermed en sikker ladeprosedyre.

Dine fordeler

  • Komplett produktsortiment til CCS type 1, CCS type 2 og GB/T
  • Effektiv effektoverføring og langtidsstabilitet takket være effekt- og signalkontakter
  • Integrert sensorsystem for overvåking av temperaturen på effektkontaktene
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Hurtiglading med likestrøm etter modus 4

Lademodus 4  

Lademodus 4

Ved DC-hurtiglading overføres vanligvis høy ladeeffekt. Ladeprosesser fullføres i løpet av meget kort tid. DC-ladekabler etter lademodus 4 består av en kjøretøyladeplugg og en åpen ledningsende. De kobles direkte til ladestasjoner der en AC/DC-omformer er montert.

DC-ladekabel for Nord-Amerika

CCS-kjøretøyladeplugg type 1 for det nordamerikanske markedet  

DC-ladekabel CCS type 1 med kjøling

CCS type 1-ladekabler ble utviklet for hurtig DC-lading i henhold til SAE J1772 og IEC 62196-3 for det nordamerikanske markedet. Både ladepluggen og AWG-kabelen er UL-sertifisert.

Den integrerte hendellåsmekanismen forhindrer pålitelig at ladepluggen kan trekkes ut mens ladingen pågår.

  • Uten kjøling
    • 80 A / 1000 V DC (AWG)
    • 170 A / 1000 V DC (AWG)
    • 200 A / 1000 V DC (AWG)
  • Med kjøling – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V DC (metrisk)
    • 500 A / 1000 V DC (metrisk)

DC-ladekabel for Europa

CCS-kjøretøyladeplugg type 2 for det europeiske markedet  

DC-ladekabel CCS type 2 med kjøling

I 2013 satt EU-kommisjonen en viktig milepæl innen hurtigladeteknikk i Europa: Type 2 ble fastsatt som standard for Europa.

Under ladeprosedyren låses DC-ladekablene CCS type 2 elektromekanisk via en låseaktuator som er integrert i et kjøretøyinntak. Ladekablene er i henhold til standard
IEC 62196-3 og VDE-sertifisert.

  • Uten kjøling:
    • 80 A / 1000 V DC (metrisk)
    • 150 A / 1000 V DC (metrisk)
    • 200 A / 1000 V DC (metrisk)
  • Med kjøling – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V DC (metrisk)
    • 500 A / 1000 V DC (metrisk)

DC-ladekabel for Kina

Kjøretøyladeplugg for DC-lading i henhold til GB/T-standard for det kinesiske markedet  

DC-ladekabel etter GB/T-standard

For hurtiglading i den kinesiske ladeinfrastrukturen benyttes DC-ladekabler i henhold til GB/T 20234.3-2015.

Ladepluggen har en unik låsekobling som er utviklet av Phoenix Contact. Låsemekanismen, som styres av ladestasjonen, tillater ikke at hendelen betjenes på ladepluggen så lenge lading pågår. Det er derfor ikke mulig å trekke ut ladepluggen under ladeprosessen.

  • Uten kjøling:
    • 80 A / 1000 V DC (metrisk)
    • 125 A / 1000 V DC (metrisk)
    • 180 A / 1000 V DC (metrisk)
    • 250 A / 1000 V DC (metrisk)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Hurtiglading i en ny dimensjon

Med High Power Charging blir e-mobilitet egnet for hverdagen.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk