DC-UPS med integrert strømforsyning

DC-UPS med integrert strømforsyning

Liten og fleksibel

TRIO UPS og MINI UPS gjør seg smale – med to funksjoner i ett og samme hus.

Tilbake til UPS til DC-anvendelser

Kategorier

  • Produktliste MINI UPS
    MINI UPS

    MINI UPS forener strømforsyningen og den elektroniske omkoblingsenheten plassbesparende i samme hus.

  • Produktliste TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS er spesielt designet for forsyning av industri-PC-er i seriemaskinteknikk.

Søk i DC-UPS med integrert strømforsyning

Vis alle produktene i denne kategorien

Ønsker du en avbruddsfri DC-strømforsyning som opptar lite plass i automatikkskapet? MINI UPS og TRIO UPS forener strømforsyning og elektronisk omkoblingsenhet i ett hus. De sikrer driften av DC-forbrukerne både når forsyningsnettet fungerer som det skal og når det har oppstått feil på nettet.

Dine fordeler

  • Kan brukes over hele verden takket være stort forsyningsområde og internasjonale godkjennelser
  • Pålitelig forsyning, med eller uten nett
  • Plassbesparende: Strømforsyning og elektronisk omkoblingsenhet i ett og samme hus
  • Passer alltid: Forskjellige energiakkumulatorer muliggjør individuelle bufringstider for strøm opptil 20 A

TRIO DC-UPS – plassbesparende og med USB-grensesnitt

Uavhengig TRIO UPS  

TRIO UPS til 24 V DC

Forsyn DC-last pålitelig og plassbesparende med TRIO DC-UPS med integrert strømforsyning.

  • Enkel nedstengning av tilkoblede industri-PC-er via det integrerte USB-grensesnittet.
  • Start fra energiakkumulatoren er også mulig uten inngangsnett, noe som gir forenklet oppstart.
  • Lange bufringstider grunnet stort utvalg av VRLA-energiakkumulatorer.
  • Egenskapene til UPS-en kan tilpasses optimalt ved hjelp av programmet UPS-CONF.

MINI UPS – kompakt og med utstrakte signaliseringsmuligheter

Kompakt MINI UPS  

MINI UPS til 24 V eller 12 V DC

MINI UPS benyttes alltid der man trenger plassbesparende løsninger med maksimalt 24 V DC og 2 A nominell strøm eller 12 V DC og 4 A nominell strøm.  

  • Høy driftssikkerhet grunnet omfattende signalisering og temperaturavhengig lading av batterier.
  • Rask installering grunnet minimalt kablingsarbeid med COMBICON-pluggforbindere, som gjør tilkoblingen enkel.

Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk