Displayholder DCS

Displayholder DCS for mobile og stasjonære displayer

Beskyttelse av displayer for bruk i felten

Elektronikkhusene DCS beskytter mobile og stasjonære displayer ved røffe omgivelsesforhold.

Tilbake til Felthus

Kategorier

Søk i Displayholder DCS

Vis alle produktene i denne kategorien

Displayholdere i serien DCS integrerer TFT-displayer i forskjellige byggstørrelser. De beskytter mobil og stasjonær elektronikk pålitelig mot mekaniske påkjenninger samt mot støv og vannsprut. Med folietastaturer og displayer som tilvalg kan du foreta brukstilpassede Human Machine Interfaces ​for å lese inn og hente opp data.

Dine fordeler

  • Standardvarianter for ulike utstyrsgrensesnitt
  • Tilpassede montasjesett gjør det enkelt å integrere displayer
  • Passnøyaktige folietastaturer, kan også leveres etter individuelle spesifikasjoner
  • Praktisk betjening takket være integrert batteri
  • Kundespesifikke utførelser for spesielle behov

Mange bruksmuligheter

Mange bruksmuligheter  

Mange bruksmuligheter

IP54-husene i serien DCS er konstruert for et temperaturområde fra -20 °C til +50 °C og er egnet for enkel integrering av displayer takket være tilpassede montasjesett.

  • Material: Slagfast ABS-kunststoff
  • Farge: Lysegrå (RAL 7035)

 

Individuelle betjeningsløsninger

Individuelle betjeningsløsninger  

Individuelle betjeningsløsninger

Forskjellige vindusstørrelser åpner for individuelle betjeningsløsninger for spesielle krav eller der god gjenkjenningsevne er en viktig faktor.

  • For displaystørrelser fra 5,7" til 15"
  • Integrering av folietastaturer på høyre eller venstre side
  • Kundespesifikke utførelser

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk