DC/DC-omformer

DC/DC-omformer

Regulert likespenning

Unngå feil hos forbrukeren: DC/DC-omformere leverer regulert likespenning.

Tilbake til Strømforsyninger og UPS

Kategorier

Søk i DC/DC-omformer

Vis alle produktene i denne kategorien

DC/DC-omformere sørger for en regulert likespenning. Med disse forhindrer du feil på applikasjonen din. De oppfrisker spenninger, slik at last alltid forsynes med regulert likespenning også ved lengre ledningslengder. Med DC/DC-omformere endrer du spenningsnivået, eller sørger for oppbygging av uavhengige forsyningssystemer ved hjelp av galvanisk isolering.

Dine fordeler

  • Meget sterk utgangsside: Enkel anleggsutvidelse, pålitelig start av vanskelig last og utløsing av LS-brytere (SFB Technology)
  • Meget omfattende signalisering: Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
  • Valg mellom push-in- og skrutilkobling
  • Ex- og IECEx-godkjennelse åpner for bruk på potensielt eksplosive områder
  • QUINTDC/DC-omformere er en del av COMPLETE line-systemet

QUINT DC/DC-omformer med optimale funksjoner

QUINT DC/DC-omformer med push-in- eller skrutilkoblingsteknikk  

QUINT DC/DC-omformer med push-in- eller skrutilkoblingsteknikk

QUINT DC/DC-omformere har topp funksjoner og ledende teknologier som gir sikkerhet og pålitelighet. Med SFB Technology, statisk Boost (125 %) og forebyggende funksjonsovervåking gir de optimal anleggstilgjengelighet.

For første gang drar du også ved DC/DC-omformerne nytte av dynamisk Boost (200 % i fem sekunder), valget mellom push-in- og skrutilkoblingsteknikk samt IECEx-godkjennelse. De åpner også for bruk på potensielt eksplosive områder. Signalterskler og karakteristikker kan i tillegg tilpasses individuelt.

QUINT DC/DC-omformernes spenningsnivåer

QUINT DC/DC-omformernes spenningsnivåer  

QUINT DC/DC-omformernes spenningsnivåer

QUINT DC/DC-omformere er egnet for effekt med lavere strømstyrker opptil 20 A. På grunn av det store inngangsspenningsområdet er all vanlig inn- og utgangsspenning i ytelsesklassene opptil 480 W mulig. De omformer nominell inngangsspenning på 12 V DC, 24 V DC eller 48 V DC til utgangsspenning på 5 til 56 V DC.

Videre er QUINT DC/DC-omformerne med stort forsyningsområde blant annet ideelle for bruk innen jernbane eller generering av energi. De åpner for inngangsspenning fra 42 til 96 V DC eller 67 til 154 V DC.

QUINT DC/DC-omformer med beskyttelsessjikt

QUINT DC/DC-omformer med beskyttende sjikt  

QUINT DC/DC-omformer med beskyttelsessjikt

QUINT DC/DC-omformere med beskyttelsessjikt er ekstremt belastbare i krevende omgivelser. Sjiktet på disse DC/DC-omformerne gir beskyttelse mot støv, korrosiv gass og 100 % luftfuktighet samt beskytter mot svikt som følge av korrosjonsbetinget krypstrøm og elektrokjemisk migrering.

TRIO DC/DC-omformer med 1500 V

TRIO DC/DC-omformer for desentral strømforsyning  

TRIO DC/DC-omformer for desentral strømforsyning

DC/DC-omformeren i TRIO-serien med 1500 V forsyner anleggene direkte fra felten og gir pålitelig strømforsyning også uten sentralt nettverk. Den er optimal for anvendelser på områdene solenergi og drivteknikk.

I solenergianlegg kan sentralvekselretteren startes med TRIO DC/DC-omformeren også uten et forsyningsnett.

Innen drivteknikk genererer apparatet 24 V også direkte i maskinen, for slik å forsyne anleggsstyringen. 

UNO DC/DC-omformer for solcelleanvendelser

Direkte forsyning fra solenergimoduler  

UNO DC/DC-omformer for direkte forsyning av Combiner Box fra solenergimodulen

Med DC/DC-omformeren i serien UNO POWER forsyner du automatikkskapet direkte fra solenergianlegget. Grunnet den direkte tilkoblingen til strengspenninger opptil 1000 V DC forsynes for eksempel Combiner Box direkte fra solenergimodulen. Slik sparer du ytterligere installeringskostnader, og øker systemets effektivitet.

Omforming av spenning med MINI POWER

MINI POWER for spenning fra 10 til 75 V DC  

MINI DC/DC-omformernes spenningsnivåer

For mindre effekt er DC/DC-omformerne i serien MINI POWER godt egnet. Spenningstransformatorene er tilgjengelige for inngangsspenning fra 10 til 75 V DC. De leverer strøm mellom 0,7 og 2 A. En LED og en aktiv koblingsutgang overvåker utgangsspenningen. MINI DC/DC-omformere er spesielt godt egnet til måle-, styre- og reguleringsteknikk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og DC/DC-omformere til automatikkskapet

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk