Kutteverktøy

Kutteverktøy

Godt resultat uten anstrengelser

Med minimale krefter: Enkel og ren skjæring og kapping av kabler.

Tilbake til Håndverktøy

Kategorier

Søk i Kutteverktøy

Vis alle produktene i denne kategorien

Fagmessig, varig behandling av ledere er kun mulig hvis verktøyet er av høy kvalitet. Phoenix Contact tilbyr meget robust og herdet kutteverktøy for et sponfritt, klemfritt resultat.

Dine fordeler

  • Lang levetid – spesialherdede og spesialbehandlede skjær
  • Krever minimale krefter grunnet optimal vektarmoverføring og skjærgeometri
  • Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter

Praktisk kutting

Kutteverktøy  

Skille med herdede og spesialbehandlede skjær

Praktisk og lite krevende kutting: For alle brukstilfeller har vi et optimalt verktøy fra CUTFOX-produktserien.

Ledere og ledninger opptil 1400 mm² og diameter opptil 100 mm kan behandles tilnærmet klemfritt. Skrallemekanismen gjør bruk av krefter minimal selv ved store ledertverrsnitt opptil 100 mm diameter.

Også ekstremt harde materialer som pianotråder og fjærstål kan kuttes med samme, gode resultater.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00