Kutteautomater

Kutteautomater

Millimeternøyaktig presisjon

Også ved endrede arbeidsplasser er du alltid perfekt utstyrt: Det kompakte utstyret kan benyttes stasjonært eller mobilt.

Tilbake til Automater

Kategorier

Søk i Kutteautomater

Vis alle produktene i denne kategorien

Spar tid ved automatikkskapbyggingen ved hjelp av kutteautomaten fra Phoenix Contact. Rask og brukervennlig inntasting av lengde og mengde utelukker feilbetjening. Utstyret stiller inn diameteren automatisk.

Dine fordeler

  • Enkel betjening via display og talltaster
  • Enkel oppstart via plug-and-play
  • Automatisk innstilling av diameter via fjærsystem
  • Enkel overføring av data, for eksempel fra Microsoft Excel

Kutteautomat for kabler, tråder og krympeslanger

Kutteautomat CUTFOX 10  

Kutteautomat CUTFOX 10

Med kutteautomaten CUTFOX 10 kutter du ledere og ledninger opptil 10 mm² og 8 mm diameter, og det nøyaktig på millimeteren.

Håndteringen er meget enkel. Via støre talltaster legger du bare inn avsnittenes lengde og antall. Driv- og styrerullene innstiller seg automatisk til respektive diameter som er lagt inn.

En spesiell egenskap gjør at betjeningen går enda enklere: Med programmet CUTSOFT, som følger med, kan du overføre elektroniske kablingslister med lengdeopplysninger og annen infomasjon fra datatabeller til utstyret.

Nyttig supplement

Tilbehør CUTFOX 10 C-UN  

Tilbehør CUTFOX 10 C-UN

Med kabelavrulleren CUTFOX 10 C-UN holder du orden på kabelringer og kabelspoler. Vridd material og uønsket avrulling hører dermed fortiden til. Materialet tilføres kontinuerlig og under konstant spenning, noe som er en stor fordel.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00