Kundetilpassede strømforsyninger

Nyskapende utviklinger

Nyskapende utviklinger

Strømforsyninger for industri, kommunikasjon, ladeteknikk og mer.

Vi tilbyr kompetanse fra en og samme produsent. I tillegg til standard produktsortiment leverer vi skreddersydde strømforsyninger for industristyringer, bankautomater, medisinteknikk, telekommunikasjon og mye annet.

Dine fordeler

  • Mange års erfaring i utvikling av kundetilpasset nettutstyr for de mest forskjellige typer bruk
  • Kompetent prosjektstyring fra utviklingens oppstart til serieproduksjon
  • Kostnadsoptimalisert serieproduksjon i Europa eller Asia

Industrielle bruksområder

Industrielle bruksområder  

Strømforsyning til generelle industriapplikasjoner og industriroboter

På industrisegmentene maskinteknikk og automatisering sørger våre sikre og nyskapende strømforsyninger for permanent feilfrie driftsforløp. Bruksområder er blant annet industriroboter, profesjonelt el-verktøy samt nødbelysning og batterier.

Eksempel: Strømforsyning til roboter med integrert ATX, PSU-27/30_48/18:

  • Inngang: 85 V AC til 264 V AC
  • Utgang: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Temperatur: -5 °C ... +60 °C
  • Mål: 360 x 150 x 110 mm

Fornybare energier

Fornybare energier  

Strømforsyning for styring og pitchregulering i vindanlegg og frekvensomformere

Ta i bruk mulighetene for individuell tilpasning også i forbindelse med strømforsyningen i brennstoffcellesystemer, for styring og pitchregulering i vindanlegg eller for frekvensomformere.

Eksempel: Ladeutstyr for pitchinnstilling i vindturbiner, PSU-1AC/280DC/2:

  • Inngang: 184 V AC til 299 V AC
  • Utgang: 288 V DC / 2,0 A
  • Status via CAN-BUS
  • Temperatur: -25 °C ... +65 °C
  • Mål: 250 x 145 x 100 mm

 

Kommunikasjonsteknikk

Kommunikasjonsteknikk  

Strømforsyning for telefonkommunikasjonsanlegg, trådløse bredbåndnett og optiske nettverk

Kommunikasjonsanordninger som elementær bestanddel av infrastrukturen krever ekstremt lang  levetid og høy sviktsikkerhet. Våre strømforsyninger for telefon- og dataoverføringsanlegg, trådløse bredbåndnett og Microwave Packet Radio imøtekommer disse høye kravene.

Eksempel: Strømforsyning for optiske nettverk, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Inngang I: 90 V AC til 264 V AC,  inngang II: 36 V DC til 72 V DC
  • Utgang: 12,2 V DC / 50 A
  • Temperatur.: 0 °C ... +55 °C
  • Mål: 218 x 40 x 196 mm

Medisinteknikk

Medisinteknikk  

Strømforsyning til medisinteknikk, blant annet røntgen- og analyseutstyr

Våre løsninger omfatter strømforsyning for ulike bruksområder innen medisinteknikk, blant annet røntgen- og analyseutstyr.

Eksempel: Strømforsyning til røntgendetektorer på forskjellige områder, PSU-1AC/215:

  • Inngang: 85 V AC til 264 V AC
  • Utgang: +5,4 V DC/0 til 5 A, +12,5 V DC/0 til 10 A, -12,5 V DC/0 til 5 A, 5 V DC/2 A
  • Beskyttelsesklasse: IP67
  • Temperatur: 0 °C ... +70 °C
  • Mål: 230 x 125 x 83 mm

Forespørsel om personlige løsninger

Har du spørsmål? Ikke vent, men ta kontakt med oss. Vi gir deg en tilbakemelding omgående, og diskuterer alle detaljer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Service

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk