Tilbake til oversikten

Brukseksempler på ettermontering av strømmåleteknikk

Omforme strøm opptil 4000 A direkte til et analog standardsignal

Topologi for generering av standardsignaler  

Generering av standardsignal med settet PACT RCP-4000A-UIRO

Den lett håndterlige Rogowski-spolen i målesystemet PACT RCP-4000A-UIRO er enkel å installere på strømskinne og rundledere, uten at anleggsdeler må demonteres. Med kun en spoletype kan vekselstrøm opptil 4000 A måles. Den etterkoblede måleomformeren kan konfigureres på både signalinngangen og signalutgangen. Slik kan strømmåleområdene tilpasses optimalt, slik at utgangssignalet kan gjengi henholdsvis full signalbredde.

Sentral innsamling av energidata

Topologi for sentral innsamling av energidata  

Sentral innsamling av energidata med settet PACT RCP-4000A-1A og EMpro-energimåleutstyr

Måleomformeren i settet PACT RCP-4000A-1A omformer spolens utgangssignal til en typisk sekundærstrøm for videre behandling, slike som leveres av standard strømtransformatorer. 

For universell bruk kan åtte strømmåleområder stilles inn pr. DIP. Med det etterkoblede EMpro-energimåleutstyret kan størrelsene registreres direkte i automatikkskapet og videreføres til styresystemet.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Brukseksempler på ettermontering av strømmåleteknikk

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk