Strømtransformatorer for ettermontering

Strømtransformatorer for ettermontering

Rask installering på minimal plass

PACT RCP-strømtransformatorer for ettermontering monteres brukervennlig også der det ikke er nok plass til strømtransformatorer med delt kjerne.

Tilbake til Strøm- og spenningsmåling

Kategorier

Søk i Strømtransformatorer for ettermontering

Vis alle produktene i denne kategorien

Med det universelle strømmålesystemet registrerer du vekselstrøm opptil 4000 A AC. Dra nytte av en rask installering uten anleggsdeler som må demonteres.

Dine fordeler

  • Høy anleggstilgjengelighet grunnet enkel installering uten demontering av anleggsdeler
  • Omforming av vekselstrøm opptil 4000 A med kun ett målesystem
  • Plassbesparende og lett håndterlig: Spolens vekt og størrelse er uavhengig av strømstyrken
  • Sikker installering og drift: Farlige spenninger kan ikke oppstå
  • Nøyaktig registrering av harmoniske bølger og transienter med stort frekvensområde fra 10 til 5000 Hz
  • Rogowski-spolen sitter stabilt på strømskinner og rundledere takket være profesjonell holdeanordning
  • Strømtransformatorene for ettermontering er en del av COMPLETE line-systemet

Rask og enkel installering

Rask og enkel installering  

Rask og enkel installering

Enkel installering selv der plassen er meget begrenset

Den lett håndterlige Rogowski-spolen legges raskt og enkelt rundt strømskinner og rundledere. 

 

Fordelen for din sikkerhet

Ved Rogowski-prinsippet forekommer ingen farlige spenninger, i motsetning til strømtransformatorer med delt kjerne.

Feature-oversiktsbilde

1. Ett målesystem for alle strømstyrker

Med kun en spoletype registrerer du vekselstrøm opptil 4000 A. For å oppnå optimal tilpasning til strømskinne- og rundledermålene finnes det Rogowski-spoler i tre forskjellige lengder. I motsetning til bruk av strømtransformatorer med delt kjerne endrer ikke størrelse og vekt seg.

2. Åtte strømmåleområder

Den etterkoblede måleomformern leverer samme typiske sekundærstrøm som en standard strømtransformator. Via DIP kan du velge mellom åtte forskjellige strømmåleområder. For optimal målenøyaktighet kan lengdeforskjeller i spolene kompenseres for med potensiometer.

3. Registrering av harmoniske bølger og transienter

PACT RCP-strømtransformatorer for ettermontering dekker et stort frekvensspekter fra 10 til 5000 Hz. Dermed får du fasenøyaktig måling også av harmoniske bølger og transienter.

4. Stabilt feste
Holdeanordningen (opsjon) sørger for sikkert feste og optimal plassering av spolen også på sterkt oppvarmede strømskinner. Hvis avstanden mellom strømskinnene er meget liten, dreier du spolen bare diagonalt for å unngå berøring med skinnene.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Energimåleutstyr EMpro

Den raskeste veien til energimåling.