Tilbake til oversikten

Brukseksempler

Phoenix Contact tilbyr et stort sortiment PACT-strømtransformatorer med passende komponenter til alt som har med strømmåling å gjøre – fra hovedforsyning og helt til beredskapstjenesten.

Generering av standardsignaler

Generering av standardsignaler med PACT-strømtransformatorer  

Generering av standardsignaler

Strømtransformatoren omformer inngangstrømmen til 1 A AC eller 5 A AC. Etterkoblede strømmåleomformere genererer et standardsignal fra sekundærstrømmen, eksempelvis et 4…20 mA standardsignal, og signalet bearbeides videre.

Tilbake oppover

Lastovervåking

Overvåking av last med PACT-strømtransformatorer  

Overvåking av last

Kombinert med en strømtransformator kan et overvåkingsrelé for aktiv effekt overvåke lasten selv i større elektromotorer.

Tilbake oppover

Motormanagement

Motormanagement med PACT-strømtransformatorer  

Motormanagement

PACT-strømtransformatorer åpner for bruk av lastreleer med motormanagement også ved høyere strøm.

Tilbake oppover

Prøvekoblinger

PACT-måletrafoskillerekkeklemmer  

Prøvekoblinger med måletrafoskillerekkeklemmer

De kompakte måletrafoskillerekkeklemmene i CLIPLINE complete-systemet beskytter strømtransformatorene pålitelig mot ødeleggelse. Den patenterte pluggen sørger for automatisk forankoblet kortslutning.

Tilbake oppover

Energimåleteknikk

Energimåling med PACT-strømtransformatorer  

PACT-strømtransformatorer viderefører merkestrøm til måleutstyr

Det store produktspekteret med PACT-strømtransformatorer åpner for forskjellige bruksområder innen energimåleteknikk: Med det etterkoblede EMpro-energimåleutstyret kan størrelsene registreres direkte i automatikkskapet, vises og videreføres til PLS-en.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00