Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Sparer plass og tid: Hurtigfeste for strømtransformatorer

Ved hjelp av hurtigfestet monterer du PACT-strømtransformatorer raskt og sikkert på strømskinnen. I den forbindelse setter du hurtigfestets lask helt enkelt inn i transformatorens føringsspor. To festepinner sørger for stabilt feste.

Den verktøyfrie monteringen med transformatorhurtigfestet gir deg følgende fordeler:

  • Transformatoren monteres manuelt også der det ikke er plass til skrutrekkere.
  • I festepinnene er et hurtigfeste integrert og gjør monteringstiden derfor uavhengig av skrudybden, det vil si avstanden mellom holdelasken og strømskinnen.
  • Festepinnene har en spiss som trykkes på plass i strømskinnen allerede ved lett tiltrekking. Det letter posisjoneringen betraktelig, spesielt ved trefaset forsyning.
Tilbake oppover

Variabel og plassbesparende montering

Forskjellige monteringsmuligheter  

Forskjellige monteringsmuligheter

I tillegg til vertikal og horisontal monteringsposisjon gir ytterligere tilbehør enda flere installeringsmuligheter:

  • På monteringsskinnen med den påsneppbare skinneadapteren
  • På automatikkskapveggen med føtter som kan skyves inn

Samtlige PACT-strømtransformatorer er kun 30 mm brede. Når det er trangt om plassen, monteres de bare flatt på strømskinnen. Det sparer plass – for eksempel ved måling av kontaktutganger på forsyningsskinnen.

Tilbake oppover

Sikkert skille i henhold til EN 50178

Sikkert skille – med strømtransformatorer PACT  

Sikkert skille – med strømtransformatorer PACT

Strømtransformatorer PACT gir sikkert skille i samsvar med standard EN 50178. Dette er relevant når sterkstrømsanlegg skal utstyres med elektroniske driftsmidler.

Når det gjelder sikkerhet skiller EN 50178 seg betydelig fra den vanlige transformatorstandarden EN 60044.

  • Større luft- og krypavstander
  • Høyere prøvespenning

PACT-strømtransformatorer forhindrer overslag til transformatorens sekundærside og gir dermed sikkerhet for mennesker både inne i og utenfor automatikkskapet.

Tilbake oppover

Sammenligning av driftsspenninger

EN 50178 foreskriver betraktelig høyere spenningsstøt som isolasjonen kan motstå i forbindelse med trafotesting. Allerede ved en merkeisolasjonsspenning på 480 V (L-L) oppylles ikke lenger disse kravene ved kontroll i henhold til EN 60044. Strømtransformatorer PACT har betydelig større luft- og krypavstander og stykktestes med 12 kV. Det gir økt sikkerhet.

I EN 50178 refererer angitt spenning til fase/nøytralleder, slik at merkeisolasjonsspenningen til vanlige 720 V omformere her kun utgjør 416 V (L-N). I systemanvendelser åpner strømtransformatorene PACT til og med for bruk opptil 1000 V (L-N).

 EN 60044-1
(transformatorstandard)
EN 50178
(til sterkstrømsanlegg)

Merkeisolasjonsspenning

(driftsspenning)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1000 (L-N) PACT

Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå i forbindelse med trafotesting

  • ved 277 V (L-N)
  • ved 1000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Pålitelig registrering av strømtopper

Registrering av strømtopper  

Strømtransformatorer PACT registrerer strømtopper pålitelig

Ved hjelp av PACT-strømtransformatorer registrerer man absolutt pålitelig strømtopper som overskrider nominell merkestrømstyrke – uten fare for skader.

For transformatorene PACT er konstruert for en varig nominell strøm på 120 % av primær merkestrømstyrke. Det betyr følgende: Ved en angitt merkeeffekt på 10 VA gir strømtransformatoren PACT faktisk 14,4 VA ved 1,2 ganger merkestrøm. Og det permanent.

Tilbake oppover

Sikker tilkoblingsteknikk

Sikker tilkoblingsteknikk  

Strømtransformatorer PACT gir sikker tilkoblingsteknikk

Tilkoblingsteknikken til strømtransformatorene PACT fra Phoenix Contact fungerer etter et "opptrekksprinsipp": Når skruen dreies, føres en metallplate oppover og klemmer lederen godt fast.

Det gir mange fordeler:

  • Ingen skader på lederen: Direkte berøring av skruen er mulig fordi lederen holdes av metallplaten.
  • Minimal overgangsmotstand grunnet store klemflater.
  • Forbindelse med lang levetid fordi de sterke presskreftene forårsaker høy fortetning på de fintrådede lederne og ingen skadelig gass kan trenge inn.

Utover dette kan strømtransformatoren ved liggende montering også tilkobles sideveis via gaffelkabelsko.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00