Tilbake til oversikten

Strømmåleomformere opptil 200 A AC – detaljert oversikt over fordelene

Avbruddsfri ettermontering – med oppfellbar Rogowski-sensor

Rogowski-sensor  

Avbruddsfri installering med oppfellbar Rogowski-sensor

Vipp opp Rogowski-sensoren, legg modulen rundt lederen og lukk sensoren igjen – så enkelt fungerer kabelomløpsprinsippet.

Installer strømmåleomformeren problemfritt i nye anlegg, eller foreta ettermontering avbruddsfritt i eksisterende maskiner – uten at anleggsdeler må demonteres.

Tapsfri måling av sann-effektivverdi med Rogowski-sensor

Rogowski-sensor  

Registrering av sann-effektivverdi (TRMS) etter ‍Rogowski-metoden

Med våre strømmåleomformere opptil 200 A AC registrerer du strøm etter prinsippet med måling av sanneffektivverdi. Slik kan du også måle ikke-sinusformet vekselstrøm.

I forbindelse med strømmålingen benytter utstyret en Rogowski-sensor. Den store fordelen er at dette gir en tapsfri måling uten at lederen må brytes.

  • Ingen omstendelig Shunt-strømmåling som ofte innebærer tap.
  • Hvis lederisolasjonen er tilstrekkelig, bortfaller det sikre skillet mellom målekrets og elektronikk.
  • Ingen ekstra kontaktpunkter som kan medføre overgangsmotstand.
  • Ingen inngrep i målekretsen, strømmen kan derfor videreføres helt uten avvik.

Variable måleområder – velges helt enkelt med skyvebryter

Skyvebryter for forskjellige måleområder  

Med skyvebryteren kan du velge blant tre måleområder

Uansett hvilket måleområde du ønsker å dekke med strømmåleomformeren – med skyvebryteren har du tre muligheter.

Rask og fleksibel installering grunnet forskjellige monteringsmuligheter

Allsidig installering  

Rask kabling ved hjelp av COMBICON-pluggforbindere

Strømmåleomformerne opptil 200 A AC fra Phoenix Contact festes enten direkte på monteringsskinnen eller skrus på en monteringsplate.

Utstyret er tilkoblet på kort tid ved hjelp av COMBICON-pluggforbindere. De kompakte målene åpner i tillegg for montering i flate fordelerbokser – ideelt for desentral bruk.

Til lederdiameter opptil 18,5 mm

Monteringsåpning til leder  

Den oppfellbare Rogowski-sensoren dekker ledere opptil 18,5 mm

Med våre strømmåleomformere opptil 200 A AC kan du måle ledere på inngangssiden med diameter opptil 18,5 mm.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00