Tilbake til oversikten

Strømmåleomformere opptil 12 A AC – detaljert oversikt over fordelene

Pålitelig beskyttelse mot feil – med 3-veisskille

Strømmåleomformere med 3-veisskille  

Høy driftssikkerhet med galvanisk 3-veisskille

AC-strømmåleomformere har et sikkert 3-veisskille. Inngang, utgang og forsyning er galvanisk adskilt. Det øker driftssikkerheten med hensyn til feil som kan oppstå på anlegget.

Bruk over hele verden takket være stort forsyningsområde

Strømmåleomformerne i UP-varianten har en integrert forsyning for stort område og kan derfor benyttes over hele verden – ved spenning fra 19,2 til 253 V.

Variabel forsyning med spenningslasking

Strømmåleomformere med spenningslasking  

Modulær spenningslasking med T-konnektoren

Du kan forsyne utstyret direkte via tilkoblingsklemmene eller laske 24 V forsyningsspenningen modulært med T-konnektoren. Slik sparer du tid og kostnader ved kablingen.

Brukervennlig konfigurering og rask diagnostisering

DIP på strømmåleomformer  

Enkel innstilling og oversiktlig diagnostikk via DIP og statusdiode

Måleområde og signalutgang stilles helt enkelt inn med DIP på strømmåleomformerne - direkte på husets forside.

Statusdiodene på husets forside gir deg informasjon raskt og tydelig om strømmåleomformerens driftstilstand.

Mange bruksområder grunnet ATEX-godkjennelser

Ex-område  

MACX MCR-SL-CAC-... for bruk i Ex-sone 2

Mål strøm også i potensielt eksplosive områder. Våre strømmåleomformere er godkjent i henhold til aktuelle ATEX-standarder for Ex Zone 2.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00