Tilbake til oversikten

Strømmåleomformere opptil 600 A – detaljert oversikt over fordelene

Tapsfri måling av sann-effektivverdi med Hall-sensor

Registrering av sann-effektivverdi ved hjelp av Hall-sensor (TRMS)  

Registrering av sann-effektivverdi ved hjelp av Hall-sensor (TRMS)

De universelle AC/DC-strømmåleomformerne registrerer sanneffektivverdien ved hjelp av Hall-sensor og er dermed uavhengig av formfaktoren. Lederen som skal måles, trenger ikke å brytes, men legges helt enkelt gjennom komponenten. Det gir mange fordeler:

  • Alternativ til omstendelig Shunt-strømmåling som ofte innebærer feil.
  • Ved tilstrekkelig isolasjon trenger ikke målekrets og elektronikk et sikkert skille.
  • Ingen ekstra kontaktpunkter som kan medføre overgangsmotstand.
  • Direkte inngrep i målekretsen unngås, dermed vil strømmen alltid bli videreført uten feil.

Rask og fleksibel installering

Strømmåleomformere MCR-SL-CUC …  

Strømmåleomformere MCR-SL-CUC… – raskt installert med COMBICON-pluggforbindere

Strømmåleomformerne opptil 600 A AC/DC fra Phoenix Contact festes enten direkte på monteringsskinnen eller skrus på en monteringsplate.

Utstyret er tilkoblet på kort tid ved hjelp av COMBICON-pluggforbindere. De kompakte målene åpner i tillegg for montering i flate fordelerbokser – ideelt for desentral bruk.

Effektiv beskyttelse

Strømmåleomformere MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… gir høy driftssikkerhet.

Uforstyrrede prosesser er en absolutt forutsetning for korrekte måleresultater. Strømmåleomformere opptil 600 A AC/DC har et sikkert 3-veisskille. Inngang, utgang og forsyning er galvanisk adskilt. Det øker driftssikkerheten med hensyn til feil som kan oppstå på anlegget.

Til lederdiameter opptil 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Strømmåleomformere MCR-SL-CUC… for lederdiameter opptil 32 mm

Med våre strømmåleomformere opptil 600 A AC/DC kan du måle ledere på inngangssiden med diameter opptil 32 mm.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00