Strømmåleomformere, AC/DC

Strømmåling for alle kurveformer

Strømmåling for alle kurveformer

Mål like- og vekselstrøm – uavhengig av kurveformen.

Tilbake til Strøm- og spenningsmåling

Kategorier

Søk i Strømmåleomformere, AC/DC

Vis alle produktene i denne kategorien

MCR-strømmåleomformerne inneholder to produktserier for universell strømmåling: Du kan velge mellom variabelt innstillbare komponenter for nøyaktig gjengivelse av mindre måleområder opptil 55 A og kompakte enheter i trinndelte måleområder for måling av høy strøm opptil 600 A.

Dine fordeler

  • Egnet for alle kurveformer grunnet måling av sanneffektivverdi (TRMS)
  • Tapsfri strømmåling uten Shunt – med Hall-sensor
  • Optimal gjengivelse av måleområdet opptil 55 A ved hjelp av øvre og nedre grenser som kan programmeres med programvare
  • Grenseverdialarm ved over- eller underskridelse av terskelverdi opptil 55 A – via rele- eller transistorutgang
  • Desentral strømmåling opptil 600 A med meget kompakte og variabelt monterbare komponenter
  • Effektiv beskyttelse mot feil grunnet galvanisk 3-veisskille

Fleksibel signaltilpasning – strømmåleomformere opptil 55 A AC/DC

Strømmåleomformere MCR-S-…-DCI-…  

Strømmåleomformere MCR-S-…-DCI-

De programmerbare strømmåleomformerne kan tilpasses kravene helt nøyaktig. I tillegg til de standardiserte inngangssignalene på 1 og 5 A stiller du inn måleområdet trinnløst ved hjelp av programvare: Området som skal måles, gjengis over hele utgangssignalområdet. Resultatet er en meget nøyaktig oppløsning av måleverdiene.

Via DIP er selve grunnkonfigureringen ferdigstilt på kort tid. Med programvaren kan ytterligere nyttige utstyrsfunksjoner defineres. Utstyret kan også leveres prefabrikkert. Velg mellom to varianter: Opptil 11 A AC/DC og opptil 55 A AC/DC.

Til høye strømstyrker – strømmåleomformere opptil 600 A AC/DC

Strømmåleomformere MCR-SL-CUC-…  

Strømmåleomformere MCR-SL-CUC-…

De universelle strømmåleomformerne er riktig løsning hver gang høy strøm i en hvilken som helst kurveform opptil 600 A AC/DC skal måles. Produktspekteret omfatter ulike typer utstyr i trinndelte måleområder med strøm- eller spenningsutgang.

Kablingen er ferdigstilt på kort tid ved hjelp av COMBICON-pluggforbindere. De isolerte lederne kan ha en diameter opptil 32 mm.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Energimåleutstyr EMpro

Den raskeste veien til energimåling.