Krympeautomater

Krympeautomater

Kompakt universaltalent

Oppretthold fleksibiliteten: Kabelsko, flatplugg- og endehylser er ferdigkrympet på meget kort tid.

Tilbake til Automater

Kategorier

Søk i Krympeautomater

Vis alle produktene i denne kategorien

Gjør arbeidet mer effektivt med krympeautomaten fra Phoenix Contact. Fra endehylse til koaksialforbinder – på grunn av den høye presskraften er utstyret egnet for krymping av forskjellige forbindertyper og -størrelser.

Dine fordeler

  • Enkel betjening via display og talltaster
  • Enkel oppstart via plug-and-play
  • Full fleksibilitet grunnet utskiftbare innsatser
  • Enkel utløsing av krympeprosessen i form av fotbryter

Universell krympeautomat for de mest forskjellige kontakttyper

Krympeautomat CF 500  

Krympeautomat CF 500

Reduser kostnadene ved automatisering. Med den kompakte, bærbare krympeautomaten CF 500 blir du både rask og fleksibel. Forskjellige, utskiftbare innsatser gjør automaten til et universaltalent.

Krympeprosessen utløses via en fotbryter. Dermed har man begge hender fri for montering av tilhørende kontakter på lederne.

  • Rask utskiftning av krympeinnsatser
  • Mobil bruk via bærehåndtak
  • Ekstra totrinns driftsmodus for enkel og pålitelig bearbeiding av krympekontakter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00