Med riktig tilbehør forkorter du installeringstiden og forlenger levetiden.
Fra hurtigkoblingsverktøy og forskjellige kabeltyper og helt til RS-485-tilkoblingsfordelere – her finner du passende tilbehør til alle formål.
Minimalt arbeid: Profibus-kabelen konfeksjoneres med hurtigavisoleringsverktøyet PSM-STRIP-FC/PROFIB. Med ett og samme verktøy utfører du to arbeidstrinn.
Leter du etter et alternativ til konfeksjonering av RJ45-plugger på stedet? Mini-patchepaneler er en praktisk løsning.
Feltkablingen, som går på tvers av automatikkskap, kobles ganske enkelt til en skru-, fjærkraft- eller LSA-tilkoblingsmodul, avhengig av variant som velges. Videre tilkobling til sluttutstyret foretas med prefabrikkerte RJ45-patchkabler.
Potensialforskjeller er alltid et problem i industrien og kan føre til forstyrrelser ved dataoverføringen. FL ISOLATOR brukes til galvanisk skille i kobberbaserte Ethernet-nettverk.
Skillet opptil 4 kV er av høy kvalitet og beskytter Ethernet-utstyr og grensesnitt. Støysikkerheten økes dermed betraktelig.
FL ISOLATOR finnes også med M12-tilkoblingsteknikk og hus for veggmontering.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på