Kontrollere

Oversikt kontrollere

Intelligent automatisering

PLS i alle ytelsesklasser. For effektiv styring av ditt automatiseringsanlegg.

Tilbake til Produkter

Kategorier

  • Programmerbart logikkrelesystem
    Programmerbart logikkrelesystem

    Med det programmerbare logikkrelesystemet fra Phoenix Contact utfører du mindre automatiseringsoppgaver.

  • Modulære kontrollere
    Modulære kontrollere

    Modulære kontrollere for allsidige automatiseringsmuligheter. Individuelle tilpasningsmuligheter grunnet rekkeplasserbare I/O- og funksjonsmoduler.

  • Kompaktkontrollere
    Styring på høyeste nivå

    PROFINET-kompatible kontrollere for høye krav til ytelse. Med raske prosessorer og mange egenskaper som gir optimal kommunikasjon.

  • Programvare-PLS
    Programvare-PLS

    Programvare-PLS for bruk av industri-PC-er som ytelsessterk og fullverdig PLS.

  • Styringsspesifikk systemkabling
    Systemkabling

    VARIOFACE-systemkablingen kobler feltnivået til styringen – enkelt og feilfritt takket være pluggbare forbindelser.

  • Ladestyringer
    E-mobilitet-ladestyringer

    AC-ladestyringer for privat, yrkesmessig og offentlig lading med differansestrøm-overvåkningsmoduler og nettutfalls-tilleggsmoduler.

Søk i Kontrollere

Vis alle produktene i denne kategorien

Fra desentral vannforsyning til meget komplekse lakkeringslinjer innen bilindustrien – med styringer fra Phoenix Contact automatiserer du pålitelig og økonomisk effektivt. Det være seg programmerbar logikkmodul eller High-End-Controller: Det store spekteret inneholder nyskapende kontrollerløsninger.

Dine fordeler

  • Fleksibel automatisering: Skaler effekten til din PLS applikasjonstilpasset helt enkelt oppover eller nedover
  • Alltid riktig PLS – med den konsekvente porteføljen for alle styreformål
  • Rask og økonomisk effektiv utførelse av arbeidet takket være lett forståelig programmeringsprogram

Kontrollere som imøtekommer alle krav

Benytt deg av automatiseringens muligheter: Phoenix Contact har et stort spekter med programmerbare kontrollere. Alltid riktig løsning for prosjektet ditt.

Oversikt over kontrollerklasser  

Systemoversikt: Riktig kontroller i alle situasjoner

Programmerbart logikkrelesystem

Rask og enkel utførelse av mindre automatiseringsoppgaver ved hjelp av logikkrelesystemet PLC logic. Den kombinerer fordelene ved pluggbare releer med logikkfunksjoner og lett forståelig programvare.

Modulære kontrollere

  • Klassen 100
    Kontrollene i klassen 100 er meget allsidige takket være den modulære konstruksjonen – noe som gjør dem optimale for enkel automatisering av mindre og mellomstore applikasjoner.
  • Klassen 1000
    Axiocontrol-kontrollerne i klassen 1000 er raske, robuste og enkle. Sammen med Axioline I/O-systemene utgjør de den sentrale delen i effektive automatiseringssystemer.
  • Klassen 300
    Med de PROFINET-egnede kontrollerne i klassen 300 automatiserer du middels til krevende anvendelser absolutt pålitelig.
  • Klassen 3000
    Axiocontrol-kontrollerne i klassen 3000 imponerer med ytelsessterk teknikk i et meget robust hus med utmerkede EMC-egenskaper.

Kompaktkontrollere

Høyytelseskontrollerne i klassen 400 tar seg av alle komplekse automatiseringsoppgaver. Porteføljen omfatter i tillegg en Safety-variant og en PLS for PROFINET-redundans.

Programvare-PLS

Du kan utvide din industri-PC med PC WORX RT BASIC eller PC WORX SRT og slik gjøre den til en ytelsessterk kontroller.

E-mobilitet-ladestyringer

E-mobilitet-ladestyringer åpner for oppbygging av AC- og  DC-ladestasjoner i henhold til aktuelle standarder.

Easy Automation

Småkontrollersystem Easy Automation  

Småkontrollersystem Easy Automation

Automatisering trenger ikke å være dyrt og komplisert. Det er systemet Easy Automation fra Phoenix Contact et bevis på. Du kan nå automatisere mindre til middels anvendelser kostnadsoptimalisert og først og fremst enkelt med komponenter som er perfekt tilpasset hverandre.

  • Optimal for mindre applikasjoner med lav tilsmussingsgrad
  • Enkel håndtering grunnet redusert kompleksitet for samtlige komponenter og programvaremoduler
  • Komponentenes konsekvente kompatibilitet gir høy systemtilgjengelighet.
  • Kan utvides fleksibelt med mange forskjellige I/O- og funksjonsmoduler for individuelle krav

High Performance

RFC-kontroller foran vindpark  

Kompaktkontrollere for High-End-anvendelser

De ytelsessterke kompaktkontrollerne fra Phoenix Contact styrer krevende automatiseringsoppgaver i komplekse nettverksstrukturer absolutt pålitelig:

  • Åpne TCP-moduler og en integrert nettserver gjør komponentene til sanne kommunikasjons- og integreringsproffer
  • Maksimal prosessorkapasitet og høy datagjennomstrømning
  • Pålitelig automatisering spesielt for High-End-anvendelser med ytelsessterke sikkerhets- og redundanskontrollere
  • Enkle å betjene, og med engineering-programvare som kan benyttes konsekvent

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk