Kontrollere

Kontrollere

Innovativ for morgendagen

PLS for alle typer bruk: Fra åpen og til småkontroller eller for bestemte industrier

Tilbake til Måle-, styre- og reguleringsteknikk

Kategorier

  • Klassisk PLS
    Klassisk PLS

    PLS i alle ytelsesklasser, programvare-PLS og PLS-programmeringsprogram

  • Kontroller til bygningsautomatisering
    PLS til bygningsinfrastruktur

    Med Inline-kontrolleren ILC 2050 BI automatiserer du forskjellige konstruksjoner innen bygningsinfrastruktur, datasentre og distribuerte enheter.

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Åpen PLS med PLCnext Technology for høynivåspråkprogrammering, PLS-programmeringsprogram og apper i PLCnext Store.

  • Programmerbart logikkrelesystem
    Programmerbart logikkrelesystem

    Med det programmerbare logikkrelesystemet fra Phoenix Contact utfører du mindre automatiseringsoppgaver.

Søk i Kontrollere

Vis alle produktene i denne kategorien

Vi tilbyr deg nyskapende løsninger for automatisering med den store PLS-porteføljen fra Phoenix Contact. Det omfatter PLCnext Controls for større frihet, PLS for bygningsinfrastruktur eller programvare-PLS. Derfra videre til småkontrollere for enkle anvendelser og helt til meget komplekse lakkeringslinjer i bilindustrien.

Dine fordeler

  • Digitaliser anleggene med innovative teknologier for grunnsteinen i IIoT og Industrie 4.0
  • Det være seg programmerbart logikkrelesystem eller PLS med maksimal ytelse: Den store PLS-porteføljen gir deg kreative løsninger for dine automatiseringsoppgaver
  • Høy kvalitet og robuste PLS-er, med disse automatiserer du økonomisk effektivt og pålitelig, også ved ekstreme forhold

PLCnext Control for høynivåspråkprogrammering

PLCnext Controls AXC F 2152 og RFC 4072S  

PLCnext Control gir deg flere frihetsgrader.

PLCnext Control er de første PLS-ene i den åpne automatiseringsplattformen PLCnext Technology. Den nye teknologien muliggjør programmering klassisk etter IEC 61131 eller med høynivåspråk som C/C++, C# eller Matlab® Simulink®. I den forbindelse kan du selv velge programmeringsprogram, for eksempel Visual Studio, Eclipse og Matlab® Simulink®.
Du kan koble deg direkte opp mot Proficloud, og integrere individuell Open Source programvare og ytterligere fremtidsteknologier.

PLS med IEC 61131-programmering

Axio-, Inline-stasjon, RFC  

PLS-systemer for PROFINET og Modbus/TCP

Velg fra det store PLS-sortimentet til Phoenix Contact. Ta i bruk en programvare-PLS for å gjøre din industri-PC til en ytelsessterk PLS, eller løs krevende automatiseringsoppgaver med en PLS med meget høy ytelse. For små til middels store anlegg finnes det i tillegg PLS-er som kan kombineres helt ideelt med egnet I/O-system.

PLS for bygningsautomatisering

PLS ILC 2050 BI

PLS med Java-basert Niagara Framework

Med kontrolleren ILC 2050 BI automatiserer du forskjellige konstruksjoner innen bygningsinfrastruktur, datasentre og distribuerte enheter.

PLS-en støtter alle viktige kommunikasjonsprotokoller på automatiseringsområdet innen bygningsinfrastruktur. Niagara-4-Framework er spesielt godt egnet for Tingenes Internett og gir brukeren en tidsoptimalisert engineering. Denne Java-baserte Framework gir i tillegg fleksible muligheter for planlegging, engineering og visualisering. Enkel utvidelse av Niagara 4-framework med selvprogrammerte funksjoner er også mulig.

Programmerbart logikkrelesystem

Småkontroller PLC logic  

Småkontroller for automatisering av enkle applikasjoner

Systemet er egnet for å foreta mindre automatiseringsoppgaver og kombinerer for første gang logikk-, grensesnitt- og felttilkoblingsnivå i en felles løsning. Logikkrelesystemet kombinerer fordelene ved pluggbare releer med logikkfunksjoner og lett forståelig programvare. Utover dette kombineres styrkene med veletablert releteknikk med logikkfunksjoner og lett forståelig programvare:

Teknologier som push-in, Bluetooth og en spesialutviklet PLC-logic-app letter integreringen, overvåkingen og betjeningen.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00