Tilbake til oversikten

Montering og frigjøring

Verktøy

Verktøy  

Til hver krympekontakt finnes det passende frigjøringsverktøy.

Ved mindre ledertverrsnitt må monteringsverktøy tas i bruk. Med dem trykkes krympekontakten pålitelig inn i kontaktinnsatsen.
Ved utstyrs- eller installasjonsfeil må kontakter som eventuelt allerede er sneppet på, fjernes igjen. I den sammenheng kan du benytte vårt frigjøringsverktøy. Til hver krympekontakt finnes det passende frigjøringsverktøy.

  • Kontakter i serien CK 1,6... frigjøres fra forsiden av kontaktinnsatsene ved hjelp av verktøyet ‍VC-EW 1,6.
  • Ved dreid og rullet stiftkontakt ‍CK 1,6...‍ST... og dreid bøssingkontakt ‍CK 1,6  ED...‍BU... brukes for eksempel hylsesiden av verktøyet ‍VC-‍EW 1,6.
  • For å løsne de rullede bøssingkontaktene ‍CK 1,6 ‍ER-‍BU... må nålesiden til verktøyet ‍VC-‍EW 1,6 føres inn i bøssingkontakten. Slik åpner du bøssingfrigjøringen. Trekk i lederen for å løsne tilhørende kontakt fra krympekammeret.

Lederens strekkstyrke i krympekontakten

Kravene som stilles til krympeforbindelser er fastholdt i ‍EN 60352-2. Tilkoblingens strekkstyrke er et vesentlig kjennetegn på krympeforbindelsens kvalitet. Verdiene lar seg lett måle.

Ledertverrsnitt

mm²

Ledertverrsnitt

AWG

Strekkstyrke

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Montering og frigjøring

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Kraftige pluggforbindere 3D