Tilbake til oversikten

Idriftsettelse og bruksparametrisering med Connect+

Programvareeske Connect+  

Sette i drift og parametrisere automatiseringsprosjekter

Med programmet Connect+ kan du sette i drift og vedlikeholde automatiseringsprosjekter fra Phoenix Contact på en enkel måte. Connect+ kan utvides med forskjellige Plug-ins, som er tilpasset enheter og automatiseringsløsninger fra Phoenix Contact.

Dra nytte av fordelene ved gratisprogrammet:

  • Enkel første konfigurering av kontrollere fra Phoenix Contact
  • Enkel oppstart og parametrisering av automatiseringsprosjekter

Enkel parametrisering med PLS-servicesenter

Bruker stiller sanntidsklokken med Connect+  

Stille sanntidsklokke med Connect+

PLS-servicesenter for programmet Connect+ hjelper deg når du skal starte opp og vedlikeholde kontrollere fra Phoenix Contact. Du kan overvåke og endre kontrollerens parametere, for eksempel

  • stille inn IP-adresse
  • stille inn sanntidsklokke
  • foreta firmwareoppdatering
  • opprette og gjenopprette backups av automatiseringsprosjekter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk